ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
控制器包含一个测试点输出端口 TSTPT_(7:0),使主机能够支持控制器调试。对于初始调试操作,在 PARKZ 变为高电平之后(或系统复位之后),四个信号 (TSTPT(3:0)) 作为输入进行采样,时间接近 1.5µs。对它们的输入状态进行采样和捕获后,该信息用于设置 TSTPT_(7:0) 总线的初始测试模式输出状态。表 6-16 定义了 TSTPT_(7:0) 的一些可编程输出状态的测试模式选择。对于正常运行(即无需调试),请使用默认状态 0000(由所需的外部下拉电阻器定义)。
为了使 TI 能够使用该调试功能,建议为 TSTPT(3:0) 提供一个连接到外部上拉电阻的跳线选项,并提供允许观察 TSTPT 总线输出的访问权限。
| TSTPT_(7:0) 输出 | TSTPT(3:0) 捕获的值(1) | ||
|---|---|---|---|
| 0000(默认值) (无开关活动) | 0101 时钟调试 | 1000 系统校准 | |
| TSTPT(0) | 0 | 高电平 | 垂直同步 |
| TSTPT(1) | 0 | 166.25MHz | 延迟的 CW 索引 |
| TSTPT(2) | 0 | 83.13MHz | 序列索引 |
| TSTPT(3) | 0 | 41.56MHz | CW 辐条测试点 |
| TSTPT(4) | 0 | 10.39MHz | CW 旋转测试点 |
| TSTPT(5) | 0 | 25.16MHz | 复位序列辅助位 0 |
| TSTPT(6) | 0 | 133.00MHz | 复位序列辅助位 1 |
| TSTPT(7) | 0 | 高电平 | 复位序列辅助位 2 |