ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
PARKZ 是一种输入预警信号,必须在直流电源电压降至规格以下之前至少 32µs 向控制器发出警报。通常,PARKZ 信号由 DLPA3085 或 DLPA3082 中断输出信号提供。为了实现正常运行,必须在释放 RESETZ 之前(即在 RESETZ 输入上进行低电平到高电平转换之前)将 PARKZ 置为无效(设置为高电平)。当 PARKZ 被置为有效(设置为低电平)时,控制器会在 DMD 上执行快速停止操作,从而帮助维持 DMD 的使用寿命。基准时钟必须继续运行,并且在 PARKZ 被置为有效(设置为低电平)后 RESETZ 必须保持置为无效状态至少达 32µs,以便停止操作完成。
快速停止操作仅适用于即将断电,从而超出主处理器控制范围的情况(例如,当外部电源断开或电池电量降至最低水平以下时)。如果执行快速停止操作,则可能无法实现 DMD 的最长使用寿命。正常停止操作可实现最长使用寿命。因此,通常仅在没有足够的时间进行正常停止时使用 PARKZ 来代替正常停止请求。正常停止操作需要远大于 32µs 的时间来停止微镜。在正常停止操作期间,DLPA3085 或 DLPA3082 会持续开启所有电源,并使 RESETZ 保持高电平,直到完成较长的微镜停止操作。此外,DLPA3085 或 DLPA3082 可能会在停止操作完成后在一段时间内使电源保持开启状态。如需了解更多信息,请参阅相关的 DLPA3085 或 DLPA3082 数据表。微镜停止时间越长,就越能实现最长的 DMD 使用寿命和可靠性。