ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 参数 (1) | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低速和全速(输入电平) | ||||||
| VIH | 单端输入电压高电平(驱动) | 2 | V | |||
| VIL | 单端输入电压低电平 | 0.8 | V | |||
| VDI | 差分输入灵敏度 | |(DP) - (DM)| | 0.2 | V | ||
| VCM | 差分共模电压 | 包括 VDI 范围 | -50 | 500 | mV | |
| 低速和全速(输出电平) | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | 采用连接到 3.6V 的 1.425kΩ 上拉电阻器 | 0 | 0.3 | V | |
| VOH | 高电平输出电压 | 采用 14.25kΩ 下拉电阻器 | 2.8 | 3.6 | V | |
| 高速(输入电平) | ||||||
| VHSSQ | 高速静噪检测阈值(差分信号振幅) | 100 | 150 | mV | ||
| 高速(输出电平) | ||||||
| 终端 | ||||||
| RPU | 总线上拉电阻器 | 1.425 | 1.575 | kΩ | ||
| RPD | 总线下拉电阻器 | 14.25 | 15.75 | kΩ | ||
| ZHSDRV | 高速驱动器输出阻抗 | 40.5 | 49.5 | Ω | ||