ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒclock | 时钟频率,REFCLK(1) (2) | PLL:40MHz | 39.992 | 40.000 | 40.008 | MHz |
| tc | REFCLK 周期时间(1) | PLL:40MHz | 24.995 | 25.000 | 25.005 | ns |
| tw(H) | 脉冲持续时间(3),REFCLK,高电平 | PLL:40MHz 50% 至 50% 基准点(信号) |
11.25 | ns | ||
| tw(L) | 脉冲持续时间(3),REFCLK,低电平 | PLL:40MHz 50% 至 50% 基准点(信号) |
11.25 | ns | ||