ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SSP0 主机 | |||||
| FCLK | SSP*_CLK 频率 | 广播写入传输 (1) (2) | 0.457 | 75 | MHz |
| 全双工 SPI 传输 | 0.457 | 50 | MHz | ||
| TCLK | SSP*_CLK 时钟周期 | 广播写入传输 (1) (2) | 13.33 | 2188 | ns |
| 全双工 SPI 传输 | 20.00 | 2188 | ns | ||
| tHPW | SSP*_CLK 高电平/低电平脉冲宽度 | 广播写入传输 (1) (2) | 6.0 | ns | |
| 全双工 SPI 传输 | 9.2 | ns | |||
| tLPW | SSP*_CLK 高电平/低电平脉冲宽度 | 广播写入传输 (1) (2) | 6.0 | ns | |
| 全双工 SPI 传输 | 9.2 | ns | |||
| tS | SSP*_DI 输入建立时间 | 在 SSP*_CLK ↓ 之前(模式 0 和 3) (2) | 9.4 | ns | |
| 在 SSP*_CLK ↑ 之前(模式 1 和 2) | 9.4 | ns | |||
| tH | SSP*_DI 输入保持时间 | 在 SSP*_CLK ↓ 之前(模式 0 和 3) (2) | 0 | ns | |
| 在 SSP*_CLK ↑ 之前(模式 1 和 2) | 0 | ns | |||
| tDOUT | SSP*_DO 输出延迟 (2) | 在 SSP*_CLK ↓ 之后(模式 0 和 3) | -2.5 | 2.5 | ns |
| 在 SSP*_CLK ↑ 之后(模式 1 和 2) | -2.5 | 2.5 | ns | ||
| 在 SSP*_(B)CSZ ↓ 之后(模式 0 和 2) | -2.5 | 2.5 | ns | ||
| 在 SSP*_(B)CSZ ↑ 之后(模式 1 和 3) | -2.5 | 2.5 | ns | ||
| SSP1 目标方 | |||||
| tCSZD | 在 SPI 传输之间 SSP*_(B)CSZ* 被置为无效(即高电平)的时间 (3) | 13.33 | ns | ||
| tCSS | SSP*_(B)CSZ* 输入建立时间 (4) | 在 SSP*_CLK ↑ 之前 SSP*_(B)CSZ ↓(模式 0 和 1) | 6.0 | ns | |
| 在 SSP*_CLK ↓ 之前 SSP*_(B)CSZ ↓(模式 2 和 3) | 6.0 | ns | |||
| tCSH | SSP*_(B)CSZ* 输入建立时间 (4) | 在 SSP*_CLK ↓ 之后 SSP*_(B)CSZ ↑(模式 0 和 1) | 6.0 | ns | |
| 在 SSP*_CLK ↑ 之后 SSP*_(B)CSZ ↑(模式 2 和 3) | 6.0 | ns | |||
| tS | SSP*_DI 输入建立时间 | 在 SSP*_CLK ↑ 之前(模式 0 和 3) | 2.5 | ns | |
| 在 SSP*_CLK ↓ 之前(模式 1 和 2) | 2.5 | ||||
| tH | SSP*_DI 输入保持时间 | 在 SSP*_CLK ↑ 之前(模式 0 和 3) | 2.5 | ns | |
| 在 SSP*_CLK ↓ 之前(模式 1 和 2) | 2.5 | ns | |||
| tDOUT | SSP*_DO 输出延迟 | 在 SSP*_CLK ↓ 之后(模式 0 和 3) | 0 | 8.0 | ns |
| 在 SSP*_CLK ↑ 之后(模式 1 和 2) | 0 | 8.0 | ns | ||
| 在 SSP*_CSZ ↓ 之后(模式 0 和 3) | 0 | 8.0 | ns | ||
| 在 SSP*_CSZ ↑ 之后(模式 1 和 2) | 0 | 8.0 | ns | ||