ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O (1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| DMD_LS0_CLK_P | F2 | O15 | DMD 低速差分接口,端口 0 时钟 |
| DMD_LS0_CLK_N | E1 | O15 | |
| DMD_LS0_WDATA_P | B2 | O15 | DMD 低速差分接口,端口 0 写入数据 |
| DMD_LS0_WDATA_N | C1 | O15 | |
| DMD_LS1_CLK | G1 | O12 | DMD 低速单端接口,端口 1 时钟 |
| DMD_LS1_WDATA | E3 | O12 | DMD 低速单端接口,端口 1 写入数据 |
| DMD_LS2_CLK | H2 | O12 | DMD 低速单端接口,端口 2 时钟 |
| DMD_LS2_WDATA | G3 | O12 | DMD 低速单端接口,端口 2 写入数据 |
| DMD_LS0_RDATA | H4 | I1 | DMD,低速单端串行接口,端口 0 读取数据(2) |
| DMD_LS1_RDATA | J3 | I1 | DMD,低速单端串行接口,端口 1 读取数据 (2)。如果未使用此端口,则该信号需要外部上拉或下拉,以保持此输入悬空。 |
| DMD_LS2_RDATA | M4 | I1 | DMD,低速单端串行接口,端口 2 读取数据 (2)。如果未使用此端口,则该信号需要外部上拉或下拉,以保持此输入悬空。 |
| DMD_LS3_RDATA | K4 | I1 | DMD,低速单端串行接口,端口 3 读取数据 (2)。如果未使用此端口,则该信号需要外部上拉或下拉,以保持此输入悬空。 |
| DMD_DEN_ARSTZ | J1 | O10 | DMD 驱动器使能信号/低电平有效异步复位(“1”= 启用,“0”= 复位) 此信号在 DMD 停止后,在使 DMD 断电之前被驱动为低电平。 如果控制器的 1.8V 电源与 DMD 的 1.8V 电源无关,则必须在施加 DMD 电源且控制器电源无效时使用外部下拉电阻器将信号保持为低电平。 |