ZHCSS92B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
热插拔要求稳定向控制器供电;因此在电源轨完全上电之前不应传输任何输入源。虽然 V-by-One、FPD-Link、DSI 和 USB 接口支持热插拔使用(即在控制器通电时可以连接和断开这些接口),但控制器本身(以及连接到系统的任何 DMD)不支持热插拔使用。因此,在从任何系统中移除控制器或 DMD 之前,请先关闭系统电源。