ZHCSV46J July 2007 – June 2025 CDCE925 , CDCEL925
PRODUCTION DATA
该部分介绍了 CDCEx925 器件的 SDA/SCL 接口。CDCEx925 作为 2 线制串行 SDA/SCL 总线的从器件运行,与常用 SMBus 或 I2C 规范兼容。它以标准模式传输(最高 100kbps)和快速模式传输(最高 400kbps)速率运行,并支持 7 位寻址。
CDCEx925 的 SDA/S1 和 SCL/S2 引脚是双功能引脚。在默认配置下,它们用作 SDA/SCL 串行编程接口。通过更改相应的 EEPROM 设置、字节 02h、位 [6],可以将这些引脚重新编程为通用控制引脚 S1 和 S2。
图 7-3 针对 SDA/SCL 串行控制接口的时序图