ZHCSV46J July 2007 – June 2025 CDCE925 , CDCEL925
PRODUCTION DATA
当 CDCEx937 用作晶体缓冲器时,晶体上的任何寄生效应都会影响 VCXO 的牵引范围。因此,在电路板上放置晶体单元时要小心。晶体必须尽可能靠近器件放置,确保从晶体终端到 XIN 和 XOUT 的走线具有相同的长度。
如果可能,请去除晶体及器件走线放置区域下方的接地平面和电源平面。始终避免在该区域内布置任何其他信号线,因为它可能成为噪声耦合源。
为了满足某些晶体的负载电容规格,可能需要额外的分立式电容器。例如,10.7pF 负载电容器无法完全通过芯片编程实现,因为内部电容器的范围可能是 0pF 至 20pF、步长为 1pF。此时可在内部 10pF 电容器的基础上外接 0.7pF 分立式电容器。
为最小化走线的电感影响,TI 建议将这个小电容器紧靠器件放置,并相对于 XIN/XOUT 对称布局。
图 7-2 展示了一种基于 CDCEx937 的概念布局,其中详细说明了电源旁路电容器的建议放置方式。如果安装在元件侧,请使用 0402 本体尺寸的电容器以方便信号布线。使旁路电容器与器件电源之间的连接尽可能短。使用与接地平面的低阻抗连接使电容器的另一侧接地。