ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tSCLK_H/L | SCLK 高电平或低电平时间 | (tSPI/2) - 1 | tSPI / 2 | (tSPI/2) + 1 | ns | |
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | 1 | SCLK | |||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | 1 | SCLK | |||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 PICO 数据输出 | 1 | SCLK | |||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 PICO 高阻抗 | 1 | SCLK | |||
| tHD.CI | POCI 输入数据保持时间 | 0 | ns | |||
| tVALID.CO | PICO 输出数据有效时间(1) | SCLK 边沿到 PICO 有效,CL = 20pF | 13 | ns | ||
| tHD.CO | PICO 输出数据保持时间(2) | CL = 20pF | 0 | ns | ||