ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 引脚 | I/O | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| VDDR | 1 | — | 电源 | 内部电源,必须由内部直流/直流转换器或 GLDO 供电(1)(2)(3) |
| VDDR | 2 | — | 电源 | 内部电源,必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电(1)(2)(3) |
| DIO0 | 3 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO1 | 4 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO2 | 5 | I/O | 数字 | GPIO,高驱动能力 |
| DIO3 | 6 | I/O | 数字 | GPIO,高驱动能力 |
| DIO4 | 7 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO5 | 8 | I/O | 数字 | GPIO |
| VDDIO | 9 | — | 电源 | 1.71V 至 3.8V 双电源 I/O 电源(4) |
| DIO7 | 10 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO9_SWDIO | 11 | I/O | 数字 | GPIO、SWD 接口:模式选择或 SWDIO,高驱动能力 |
| DIO10_SWDCK | 12 | I/O | 数字 | GPIO、SWD 接口:串行线时钟,高驱动能力 |
| DIO11 | 13 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO12 | 14 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO15 | 15 | I/O | 数字 | GPIO |
| DIO16 | 16 | I/O | 数字 | GPIO |
| VDDIO | 17 | — | 电源 | 1.71V 至 3.8V 双电源 I/O 电源(4) |
| VDDS | 18 | — | 电源 | 1.71V 至 3.8V 电源(4) |
| DIO17_A8 | 19 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟能力,高驱动能力 |
| DIO18_A7 | 20 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟能力,高驱动能力 |
| DIO19_A6 | 21 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO20_A5 | 22 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO21_A4 | 23 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO22_A3 | 24 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| RSTN | 25 | I | 数字 | 复位,低电平有效。无内部上拉电阻 |
| DIO23_X32P | 26 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,32kHz 晶体振荡器引脚 1,可选 TCXO 输入 |
| DIO24_X32N | 27 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,32kHz 晶体振荡器引脚 2 |
| VDDD | 28 | — | 电源 | 内部 1.32V 稳压内核电源。连接外部 1μF 去耦电容器。(1) |
| VDDS | 29 | — | 电源 | 1.71V 至 3.8V 电源 (4) |
| DCDC | 30 | — | 电源 | 内部直流/直流转换器的开关节点(4) |
| VDDS | 31 | — | 电源 | 1.71V 至 3.8V 电源。连接外部 10μF 去耦电容器。(4) |
| DIO27_A1 | 32 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| DIO28_A0 | 33 | I/O | 数字或模拟 | GPIO,模拟功能 |
| VDDR | 34 | — | 电源 | 内部电源,必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电。连接外部 10μF 去耦电容器。(1)(2)(3) |
| X48P | 35 | — | 模拟 | 48MHz 晶体振荡器引脚 1 |
| X48N | 36 | — | 模拟 | 48MHz 晶体振荡器引脚 2 |
| NC | 37 | — | — | 无连接 |
| VDDS | 38 | — | 电源 | 1.71V 至 3.8V 电源(4) |
| ANT | 39 | — | RF | 2.4GHz TX、RX |
| NC | 40 | — | — |
无连接(6) |
|
EGP |
— | — | GND | 接地 – 裸露的接地焊盘(5) |