ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRX | 无线电接收电流 | 2440MHz,1Mbps,系统总线关闭 (1) | 6.7 | mA | ||
| IRX | 无线电接收电流 | 2440MHz,1Mbps,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) | 6.1 | mA | ||
| IRX | 无线电接收电流 | 2440MHz,1Mbps,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) | 11.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
-8dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
5.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
-8dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
5.3 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
0dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
8.4 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
0dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
7.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
0dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) |
14.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+4dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
10.6 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+4dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
9.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+6dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
19.4 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+6dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
17.7 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+8dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
22.3 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+8dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
20.3 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+8dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器 |
38.6 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+10dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
27.1 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+10dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
24.5 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+10dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) |
46.5 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+12dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
52 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+12dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
52 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+14dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
62 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+14dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
62 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+16dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
75 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+16dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
75 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+18dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
99 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+18dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
101 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+20dBm 输出功率设置 2440MHz,系统总线关闭 (1) |
127 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+20dBm 输出功率设置 2440MHz,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
132 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+20dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,系统总线关闭 (1) |
136 | mA | ||
| ITX | 无线电发射电流 |
+20dBm 输出功率设置 2440MHz,禁用直流/直流转换器,VDDS = 3.3V,系统总线关闭 (1) |
143 | mA | ||