ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般参数 | ||||||
| 支持的 PHY 数据速率 | 1 | 2 | Mbps | |||
| T_IP1 | 数据包之间的间隔时间范围 | 40 | 145 | µs | ||
| T_IP2 | CS 音调之间的间隔时间范围 | 40 | 145 | µs | ||
| T_FCS | 频率变化间隔的时间范围 | 100 | 150 | µs | ||
| T_PM | 相位测量的时间范围 | 10 | 40 | µs | ||
| T_SW | 天线开关时间范围 | 0 | 10 | µs | ||
| T_GD | 调制位与 CS 音调之间的保护时间 | 10 | µs | |||
| T_FM | 频率测量的时间 | 80 | µs | |||
| N_AP | 天线路径数 | 1 | 4 | |||