ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
为尽可能地降低功耗,CC27xx 器件支持多种功耗模式和电源管理功能(请参阅表 8-2)。
| 模式 | 可通过软件配置的功耗模式(1) | 复位引脚保持 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 有效 | 空闲 | STANDBY | 关断 | ||
| CPU | 有效 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| 闪存 | 开启 | 可用 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| SRAM | 开启 | 开启 | 保持 | 关闭 | 关闭 |
| 无线电 | 可用 | 可用 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| 电源系统 | 开启 | 开启 | 占空比 | 关闭 | 关闭 |
| CPU 寄存器保留 | 全双工 | 全双工 | 完全 (2) | 否 | 否 |
| SRAM 保持 | 全双工 | 全双工 | 全双工 | 关闭 | 关闭 |
| 96MHz 高速时钟 (HFCLK) | HFOSC (3) | HFOSC (3) | 占空比 (4) | 关闭 | 关闭 |
80MHz/90MHz/98MHz 辅助频率振荡器 (AFOSC) | AFOSC | AFOSC | 关闭 (5) | 关闭 | 关闭 |
| 32kHz 低速时钟 (LFCLK) | LFXT 或 LFOSC | LFXT 或 LFOSC | LFXT 或 LFOSC | 关闭 | 关闭 |
| 外设 | 可用 | 可用 | IOC、BATMON、RTC、LPCOMP | 关闭 | 关闭 |
| 通过 RTC 唤醒 | 不适用 | 可用 | 可用 | 关闭 | 关闭 |
| 在引脚边沿唤醒 | 不适用 | 可用 | 可用 | 可用 | 关闭 |
| 在复位引脚唤醒 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |
| 欠压检测器 (BOD) | 开启 | 开启 | 占空比 | 关闭 | 关闭 |
| 上电复位 (POR) | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |
| 看门狗定时器 (WDT) | 可用 | 可用 | 可用 | 关闭 | 关闭 |
在运行模式下,MCU 和 AON 电源域均通电。时钟门控用于尽可能地降低功耗。外设/子系统的时钟门控由 CPU 手动控制。
在空闲模式下,CPU 处于睡眠状态,但选定的外设和子系统(例如无线电)可以处于活动状态。基础设施(闪存、ROM、SRAM、总线)时钟门控可根据 DMA 和调试子系统的状态来实现。
在待机模式下,只有 always-on (AON) 域处于工作状态。为了使器件恢复运行模式,需要外部唤醒事件、RTC 事件或比较器事件 (LP-COMP)。引脚复位也会将器件从待机模式驱动至运行模式。具有保留功能的 MCU 外设在再次唤醒时无需重新配置,CPU 会从进入待机模式的位置继续执行。所有 GPIO 均锁存在待机模式。
在关断模式下,器件完全关闭(包括 AON 域),并且 I/O 被锁存,并保留进入关断模式之前具有的值。定义为从关断引脚唤醒的任何 I/O 引脚状态变化都会唤醒器件,并用作复位触发器。通过读取复位状态寄存器,CPU 可以区分以这种方式进行的复位和通过复位引脚进行的复位、上电复位或热关断复位。在此模式下唯一保留的状态是锁存的 I/O 状态、3V 寄存器组和闪存存储器内容。