ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作环境温度(1)(2) | -40 | 125 | °C | |
| 工作结温(1)(2) | -40 | 125 | °C | |
| 工作电源电压 (VDDS) | 1.71 | 3.8 | V | |
| 工作双电源 IO 电源电压 (VDDIO) | 1.71 | 3.8 | V | |
| 上升电源电压压摆率 | 0 | 100 | mV/µs | |
| 下降电源电压压摆率(3) | 0 | 1 | mV/µs | |