ZHCSX86D October   2024  – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图
      1. 6.1.1 引脚图 - RHA 封装
    2. 6.2 信号说明
      1. 6.2.1 信号说明 – RHA 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
      1. 6.3.1 未使用的引脚和模块的连接 – RHA 封装
    4. 6.4 外设引脚映射
      1. 6.4.1 RHA 外设引脚映射
    5. 6.5 外设信号说明
      1. 6.5.1 RHA 外设信号说明
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 和 MSL 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  直流/直流
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  BATMON 温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式(R 型号)
    11. 7.11 功耗 - 无线电模式(P 型号)
    12. 7.12 非易失性(闪存)存储器特性
    13. 7.13 热阻特性
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 蓝牙信道探测
    18. 7.18 2.4GHz RX/TX CW
    19. 7.19 时序和开关特性
      1. 7.19.1 复位时序
      2. 7.19.2 唤醒时间
      3. 7.19.3 时钟规格
        1. 7.19.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.19.3.2 96MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.19.3.3 80/90/98MHz RC 振荡器 (AFOSC)
        4. 7.19.3.4 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        5. 7.19.3.5 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    20. 7.20 外设特性
      1. 7.20.1 UART
        1. 7.20.1.1 UART 特性
      2. 7.20.2 SPI
        1. 7.20.2.1 SPI 特性
        2. 7.20.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.20.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.20.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.20.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.20.3 I2C
        1. 7.20.3.1 I2C 特性
        2. 7.20.3.2 I2C 时序图
      4. 7.20.4 I2S
        1. 7.20.4.1 I2S 控制器模式
        2. 7.20.4.2 I2S 外设模式
      5. 7.20.5 CAN-FD
        1. 7.20.5.1 CAN-FD 特性
      6. 7.20.6 GPIO
        1. 7.20.6.1 GPIO 直流特性
      7. 7.20.7 ADC
        1. 7.20.7.1 模数转换器 (ADC) 特性
      8. 7.20.8 比较器
        1. 7.20.8.1 低功耗比较器
      9. 7.20.9 电压干扰监测器
    21. 7.21 典型特性
      1. 7.21.1 MCU 电流
      2. 7.21.2 RX 电流
      3. 7.21.3 TX 电流
      4. 7.21.4 RX 性能
      5. 7.21.5 TX 性能
      6. 7.21.6 ADC 性能
  9. 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗 Bluetooth
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  硬件安全模块 (HSM)
    6. 8.6  加密
    7. 8.7  计时器
    8. 8.8  算法处理单元 (APU)
    9. 8.9  串行外设和 I/O
    10. 8.10 电池和温度监测器
    11. 8.11 电压干扰监测器 (VGM)
    12. 8.12 µDMA
    13. 8.13 调试
    14. 8.14 电源管理
    15. 8.15 时钟系统
    16. 8.16 网络处理器
    17. 8.17 集成式平衡-非平衡变压器、高功率放大器 (PA)
  10. 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
      2. 10.2.2 软件许可和声明
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

功耗 - 电源模式

相关数据都是在 Tc = 25°C、VDDS = 3.0V 且启用直流/直流转换器的条件下基于 LP-EM-CC2745R10-Q1 参考设计测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
采用直流/直流转换器时的内核电流消耗
Icore 有效 MCU 在 96MHz 下从闪存运行 CoreMark 7.2 mA
Icore 有效 MCU 在 96MHz 下从闪存运行 CoreMark,VDDS = 3.3V 6.8 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA 1.5 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA,VDDS = 3.3V 1.45 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,启用 DMA 1.7 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,启用 DMA,VDDS = 3.3V 1.6 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,禁用 DMA 1.9 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,禁用 DMA,VDDS = 3.3V 1.8 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,启用 DMA 2.2 mA
Icore 空闲 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,启用 DMA,VDDS = 3.3V 2.1 mA
Icore 待机 RTC 运行,完全 SRAM 保持
LFOSC,直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0)
0.95 µA
Icore 待机 RTC 运行,完全 SRAM 保持
LFOSC,直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0),VDDS = 3.3V
0.9 µA
Icore 待机 RTC 运行,完全 SRAM 保持
LFXT直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0)
1.0 uA
Icore 待机 RTC 运行,完全 SRAM 保持
LFXT直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0),VDDS = 3.3V
0.9 uA
采用 GLDO 时的内核电流消耗
Icore 有效 MCU 在 96MHz 下从闪存运行 CoreMark,禁用直流/直流转换器 11.2 mA
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA,禁用直流/直流转换器 2.45
mA
 
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,启用 DMA,禁用直流/直流转换器 2.75
mA
 
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,禁用 DMA,禁用直流/直流转换器 2.8
mA
 
Icore 空闲 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,启用 DMA,禁用直流/直流转换器 3.4
mA
 
Icore 待机 RTC 运行,完全 SRAM 保持,禁用直流/直流转换器
LFOSC,默认 GLDO 充电电流设置
1.5 µA
Icore 待机 RTC 运行,完全 SRAM 保持,禁用直流/直流转换器
LFXT,默认 GLDO 充电电流设置
1.6 uA
复位,关断电流消耗
Icore 复位 复位。RSTN 引脚被置为有效或 VDDS 低于上电复位阈值 170 nA
Icore 关断 在稳定状态下测量关断。无时钟运行,无保留,启用 IO 唤醒 160 nA
外设电流消耗
Iperi RF 启用时钟且射频子系统空闲情况下的 Δ 电流 80 µA
Iperi 计时器 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(2) 6.5 µA
Iperi I2C 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 11 µA
Iperi SPI 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(3) 5 µA
Iperi UART 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(4) 43 µA
Iperi I2S 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 190 µA
Iperi 加密 (LAES) 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 10 µA
Iperi APU 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 186 µA
Ipeak 指用于改变最大直流/直流转换器负载支持的可编程直流/直流转换器峰值电流设置。
仅启用一个 LGPT 计时器实例 
仅启用一个 SPI 外设实例 
仅启用一个 UART 外设实例