ZHCSX86D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 功能 | 信号名称 | 引脚编号 | 可接受的做法 (1) | 推荐的 做法 (1) |
|---|---|---|---|---|
| GPIO(数字) | DIOn | 3–8 10 13–16 | NC、GND 或 VDDS | NC |
| SWD | DIO9_SWDIO | 11 | NC、GND 或 VDDS | NC(3) |
| DIO10_SWDCK | 12 | NC、GND 或 VDDS | NC(4) | |
| GPIO(数字或模拟) | DIOn_Am | 19–24 32–33 | NC、GND 或 VDDS | NC |
| 32.768kHz 晶振 | DIO23_X32P | 26 | NC 或 GND | NC |
| DIO24_X32N | 27 | |||
| 直流/直流转换器(2) | DCDC | 30 | NC | NC |
| VDDS | 18、29、31、38 | VDDS | VDDS | |
| 双电源 I/O 电源 | VDDIO | 9、17 | VDDS | VDDS |