ZHCSRK4A April 2020 – September 2020 CC2640R2L
PRODUCTION DATA
CC2640R2L 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth® 5.1 和专有 2.4GHz 应用。该器件针对医疗、资产跟踪、个人电子产品、零售自动化和楼宇自动化市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级传感进行了优化。该器件的突出特性包括:
CC2640R2L 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、ZigBee®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CC2640R2LRGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
| CC2640R2LRHB | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |