ZHCSQ71A March   2022  – April 2025 CC1311P3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RGZ 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RGZ 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接
  8. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  电源和模块
    5. 7.5  功耗 - 电源模式
    6. 7.6  功耗 - 无线电模式
    7. 7.7  非易失性(闪存)存储器特性
    8. 7.8  热阻特性
    9. 7.9  射频频带
    10. 7.10 861MHz 至 1054MHz - 接收 (RX)
    11. 7.11 861MHz 至 1054MHz - 发送 (TX) 
    12. 7.12 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声宽带模式
    13. 7.13 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声窄带模式
    14. 7.14 359MHz 至 527MHz - 接收 (RX)
    15. 7.15 359MHz 至 527MHz - 发送 (TX) 
    16. 7.16 359MHz 至 527MHz - PLL 相位噪声
    17. 7.17 时序和开关特性
      1. 7.17.1 复位时序
      2. 7.17.2 唤醒时间
      3. 7.17.3 时钟规格
        1. 7.17.3.1 48MHz 晶体振荡器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 振荡器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 晶体振荡器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 振荡器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同步串行接口 (SSI) 特性
        1. 7.17.4.1 同步串行接口 (SSI) 特性
        2.       38
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART 特性
    18. 7.18 外设特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 模数转换器 (ADC) 特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 数模转换器 (DAC) 特性
      3. 7.18.3 温度和电池监测器
        1. 7.18.3.1 温度传感器
        2. 7.18.3.2 电池监测器
      4. 7.18.4 比较器
        1. 7.18.4.1 持续时间比较器
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO 直流特性
    19. 7.19 典型特性
      1. 7.19.1 MCU 电流
      2. 7.19.2 RX 电流
      3. 7.19.3 TX 电流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 专有无线电格式
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  电压电源域
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 调试
    12. 8.12 电源管理
    13. 8.13 时钟系统
    14. 8.14 网络处理器
  10. 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RGZ|48
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

861MHz 至 1054MHz - 接收 (RX)

除非另有说明,否则相关数据都是在 Tc = 25°C、VDDS = 3.0V、启用 DC/DC 转换器且高功率 PA 连接到 VDDS 的条件下基于 CC1311-P3EM-7XD7793-PA915 测得。

所有测量都在天线输入端通过组合的 RX 和 TX 路径执行,但在专用天线连接处测量的大功率 PA 除外。
所有测量都是在传导条件下执行的。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
一般参数
数字通道滤波器可编程的接收带宽44000kHz
数据速率步长1.5bps
杂散发射 25MHz 至 1GHz868MHz
根据 ETSI EN 300 220 测量传导发射
< -57dBm
杂散发射 1GHz 至 13GHz< -47dBm
IEEE 802.15.4,50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,100kHz RX 带宽
灵敏度BER = 10–2,868MHz-110dBm
饱和限值BER = 10–2,868MHz10dBm
选择性,±200kHzBER = 10–2,868MHz(1)44dB
选择性,±400kHzBER = 10–2,868MHz(1)48dB
阻断,±1MHzBER = 10–2,868MHz(1)58dB
阻断,±2MHzBER = 10–2,868MHz(1)62dB
阻断,±5MHzBER = 10–2,868MHz(1)70dB
阻断,±10MHzBER = 10–2,868MHz(1)77dB
图像抑制(启用图像补偿)BER = 10–2,868MHz(1)41dB
RSSI 动态范围从灵敏度限值开始 95dB
RSSI 精度从给定动态范围内的灵敏度限值开始±3dB
100kbps,25kHz 偏差,2-GFSK,137kHz RX 带宽
灵敏度 100kbps1% PER,127 字节有效载荷,868MHz-104dBm
选择性,±200kHz1% PER,127 字节有效载荷,868MHz。有用信号强度为 -96dBm31dB
选择性,±400kHz1% PER,127 字节有效载荷,868MHz。有用信号强度为 -96dBm37dB
共道抑制1% PER,127 字节有效载荷,868MHz。有用信号强度为 -79dBm-9dB
200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,311kHz RX 带宽
灵敏度BER = 10–2,868MHz-103dBm
灵敏度BER = 10–2,915MHz-102dBm
选择性,±400kHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。45dB
选择性,±800kHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。49dB
阻断,±2MHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。57dB
阻断,±10MHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。69dB
500kbps,±190kHz 偏差,2-GFSK,1150kHz RX 带宽
灵敏度 500kbps1% PER,127 字节有效载荷,915MHz-94dBm
选择性,±1MHz1% PER,127 字节有效载荷,915MHz。有用信号强度为 -88dBm14dB
选择性,±2MHz1% PER,127 字节有效载荷,915MHz。有用信号强度为 -88dBm42dB
共道抑制1% PER,127 字节有效载荷,915MHz。有用信号强度为 -71dBm-9dB
1Mbps,±350kHz 偏差,2-GFSK,1.3MHz RX 带宽
灵敏度BER = 10–2,868MHz-97dBm
灵敏度BER = 10–2,915MHz-96dBm
阻断,+2MHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。43dB
阻断,-2MHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。26dB
阻断,+10MHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。54dB
阻断,-10MHzBER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。48dB
SimpleLink™ 远距离,2.5/5kbps (20ksps),±5kHz 偏差,2-GFSK,34kHz RX 带宽,FEC = 1:2,DSSS = 1:4/1:2
灵敏度2.5kbps,BER = 10–2,868MHz-121dBm
灵敏度5kbps,BER = 10–2,868MHz-119dBm
饱和限值2.5kbps,BER = 10–2,868MHz10dBm
选择性,±100kHz2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)49dB
选择性,±200kHz2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)50dB
选择性,±300kHz2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)51dB
阻断,±1MHz2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)63dB
阻断,±2MHz2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)69dB
阻断,±5MHz2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)79dB
阻断,±10MHz2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)88dB
图像抑制(启用图像补偿)2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1)47dB
RSSI 动态范围从灵敏度限值开始 97dB
RSSI 精度从给定动态范围内的灵敏度限值开始±3dB
窄带,9.6kbps,±2.4kHz 偏差,2-GFSK,17.1kHz RX 带宽
灵敏度BER = 10–2,868MHz-117dBm
相邻信道抑制BER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。干扰源 ±20kHz41dB
备用信道抑制BER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。干扰源 ±40kHz42dB
阻断,±1MHzBER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。65dB
阻断,±2MHzBER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。70dB
阻断,±10MHzBER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。85dB
Wi-SUN,2-GFSK
灵敏度50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,68kHz RX 带宽,868MHz,10% PER,250 字节有效载荷。-107dBm
选择性,±100kHz,50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,68kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB30dB
选择性,±200kHz,50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,68kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB36dB
灵敏度50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽,918.2MHz,10% PER,250 字节有效载荷。-106dBm
选择性,±200kHz,50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,918.2MHz50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽,918.2MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB34dB
选择性,±400kHz,50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,918.2MHz50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽,918.2MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB41dB
灵敏度100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,135kHz RX 带宽,868MHz,10% PER,250 字节有效载荷。-104dBm
选择性,±200kHz,100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,135kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB37dB
选择性,±400kHz,100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,135kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB45dB
灵敏度100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,196kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。-102dBm
选择性,±400kHz,100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,196kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB40dB
选择性,±800kHz,100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,196kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB49dB
灵敏度150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。-99dBm
选择性,±400kHz,150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB41dB
选择性,±800kHz,150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB47dB
灵敏度200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,918.4MHz,273kHz RX 带宽,10% PER,250 字节有效载荷-99dBm
选择性,±400kHz,200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,918.4MHz200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,918.4MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB42dB
选择性,±800kHz,200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,918.4MHz200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,918.4MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB49dB
灵敏度200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.8MHz,10% PER,250 字节有效载荷-99dBm
选择性,±600kHz,200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,920.8MHz200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.8MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB45dB
选择性,±1200kHz,200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,920.8MHz200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.8MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB52dB
灵敏度300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,917.6MHz,498kHz RX 带宽,10% PER,250 字节有效载荷-97dBm
选择性,±600kHz,300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,917.6MHz300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,498kHz RX 带宽,917.6MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB42dB
选择性,±1200kHz,300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,917.6MHz300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,498kHz RX 带宽,917.6MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB47
dB

根据 ETSI EN 300 220V,有用信号比基准灵敏度限值高 3dB3.1.1