ZHCSQ71A March 2022 – April 2025 CC1311P3
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闪存扇区大小 | 8 | KB | |||
| 发生故障前支持的闪存擦除周期,全存储体(1)(5) | 30 | k Cycles | |||
| 发生故障前支持的闪存擦除周期,单扇区(2) | 60 | k Cycles | |||
| 擦除扇区前的每行最大写入操作数(3) | 83 | 写入操作 | |||
| 闪存保留 | 105°C | 11.4 | 年 | ||
| 闪存扇区擦除电流 | 平均 Δ 电流 | 9.7 | mA | ||
| 闪存扇区擦除时间(4) | 零周期 | 10 | ms | ||
| 30k 周期 | 4000 | ms | |||
| 闪存写入电流 | 平均 Δ 电流,一次 4 个字节 | 5.3 | mA | ||
| 闪存写入时间(4) | 一次 4 个字节 | 21.6 | µs |