ZHCSQ71A March 2022 – April 2025 CC1311P3
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CC1311P3 器件具有多个内部系统时钟。
48MHz SCLK_HF 用作主系统(MCU 和外设)时钟。此时钟可以由内部 48MHz RC 振荡器 (RCOSC_HF) 或外部 48MHz 晶体 (XOSC_HF) 驱动。无线电运行需要外部 48MHz 晶体。
SCLK_LF 是 32.768kHz 内部低频系统时钟。它可用于 RTC 以及在待机电源模式之前或之后同步无线电计时器。SCLK_LF 可由内部 32.8kHz RC 振荡器 (RCOSC_LF)、32.768kHz 手表型晶体、 或任何数字 IO 上的时钟输入驱动。
当使用晶体或内部 RC 振荡器时,该器件可以向其他器件输出 32kHz SCLK_LF 信号,从而降低总体系统成本。