ZHCSQ71A March 2022 – April 2025 CC1311P3
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般参数 | ||||||
| 最大输出功率, 常规 PA |
433.92MHz,无升压 (VDDR = 1.7V) | 13 | dBm | |||
| 输出功率可编程范围 常规 PA |
433.92MHz,无升压 (VDDR = 1.7V) | 24 | dB | |||
输出功率随温度的变化,常规 PA |
+13dBm 设置。433.92MHz 在建议的工作温度范围内测试 |
±1.5 | dB | |||
| 杂散发射和谐波 | ||||||
| 杂散发射(不包括谐波) 常规 PA(2) |
30MHz 至 1GHz | +10dBm 设置 ETSI 限制频带 |
< -54 | dBm | ||
| +10dBm 设置 ETSI 超出限制频带 |
< -36 | dBm | ||||
| 1GHz 至 12.75GHz (超出 ETSI 限制频带) |
+10dBm 设置 在 1MHz 带宽 (ETSI) 中测得 |
< -30 | dBm | |||
| 带外杂散发射 常规 PA,429MHz(2) |
超出必要频带 (ARIB T-67) |
+10dBm 设置 | < -26 | dBm | ||
| 710MHz 至 900MHz (ARIB T-67) |
+10dBm 设置 | < -55 | dBm | |||
| 900MHz 至 915MHz (ARIB T-67) |
+10dBm 设置 | < -55 | dBm | |||
| 930MHz 至 1000MHz (ARIB T-67) |
+10dBm 设置 | < -55 | dBm | |||
| 1000MHz 至 1215MHz (ARIB T-67) |
+10dBm 设置 | < -45 | dBm | |||
| 高于 1215MHz (ARIB T-67) |
+10dBm 设置 | < -30 | dBm | |||
| 谐波 常规 PA |
二次谐波 | +13dBm 设置,433MHz | < -36 | dBm | ||
| 谐波 常规 PA |
三次谐波 | +13dBm 设置,433MHz | < -30 | dBm | ||
| 谐波 常规 PA |
四次谐波 | +13dBm 设置,433MHz | < -30 | dBm | ||
| 谐波 常规 PA |
五次谐波 | +13dBm 设置,433MHz | < -30 | dBm | ||