ZHCSOA7D June 2021 – July 2025 BUF802
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 | VOUT = 100 mVPP | 3.1 | GHz | |||
| LSBW | 大信号带宽 | VOUT = 1 VPP | 3.1 | GHz | |||
| VOUT = 2 VPP | 1.6 | ||||||
| 0.1dB 平坦度带宽 | VOUT = 1VPP,RL = 100Ω | 0.6 | GHz | ||||
| −1-dB 平坦度带宽 | VOUT = 1VPP,RL = 100Ω | 1.8 | GHz | ||||
| −2-dB 平坦度带宽 | VOUT = 1VPP,RL = 50Ω | 2.4 | GHz | ||||
| SR | 压摆率 | VOUT = 1.2V 阶跃,VIN 转换率 = 13000V/µs | 7000 | V/µs | |||
| 上升和下降时间 | VOUT = 1.2V 阶跃(10% 至 90%) | 0.16 | ns | ||||
| VOUT = 0.25V 阶跃(10% 至 90%) | 0.15 | ||||||
| 精度达 0.1% 的稳定时间 | VOUT = 1.2V 阶跃,VIN 转换率 = 13000V/μs | 1.3 | ns | ||||
| 精度达 1% 的稳定时间 | VOUT = 1.2V 阶跃,VIN 转换率 = 13000V/μs | 0.7 | ns | ||||
| en | 电压噪声 | 1/f 转角频率 | 18 | kHz | |||
| 在 BF 模式和 CL 模式下,f = 100MHz | 2.3 | nV/√Hz | |||||
| in | 电流噪声 | f = 10kHz | 1.5 | fA/√Hz | |||
| HD2/HD3 | 谐波失真 | VOUT = 2 VPP | f = 500MHz | -68/-58 | dBc | ||
| VOUT = 1 VPP | f = 1GHz | -55/-59 | |||||
| f = 2GHz | -45/-49 | ||||||
| f = 2GHz,RL = 50Ω | -43/-41 | ||||||
| 直流性能 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VOUT - VIN | -600 | -800 | mV | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | -900 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | ±700 | ±1330 | µV/℃ | ||
| IB | 输入偏置电流 | 3 | 25 | pA | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | 220 | ||||||
| IAB | 辅助输入偏置电流 | 44 | 140 | µA | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | 200 | ||||||
| G | 直流增益 | VOUT = ±0.5V | RL = 200Ω | 0.97 | 0.978 | 0.99 | V/V |
| RL = 100Ω | 0.96 | 0.971 | 0.98 | ||||
| RL = 50Ω | 0.95 | 0.961 | 0.97 | ||||
| VOUT = ± 0.5V, TA = –40℃ 至 +85℃ |
RL = 200Ω | 0.97 | 0.99 | ||||
| RL = 100Ω | 0.96 | 0.98 | |||||
| RL = 50Ω | 0.94 | 0.97 | |||||
| 输入 | |||||||
| ZIN | 输入阻抗 | f = 100MHz | 50 || 2.4 | GΩ || pF | |||
| 输入钳位电流额定值 | 连续电流额定值 | 100 | mA | ||||
| VCLH | 高侧钳位电压(1) | 0 | VS+ | V | |||
| VCLL | 低侧钳位电压(1) | VS– | 0 | ||||
| CLH 钳位时间 | 在过驱期间,将 VOUT 钳位到 VCLH 所需的时间 | 0.2 | ns | ||||
| CLL 钳位时间 | 在过驱期间,将 VOUT 钳位到 VCLL 所需的时间 | 0.2 | |||||
| 输入电压 | THD = –40dBc | f = 500MHz | 4.5 | VPP | |||
| f = 1GHz | 2.1 | ||||||
| f = 2GHz | 1.2 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出摆幅 | TA = 25°C | VS+ – 1.9 | VS - +3.4 | V | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | VS+ – 2.0 | VS - +3.4 | |||||
| ZO | 输出阻抗 | f = 100MHz | 1.2 | Ω | |||
| 辅助输入 | |||||||
| GAUX | VOUT/In_Aux 增益 | 在低频率下(VIN 保持悬空) | 6.15 | 20 | V/V | ||
| 在交叉频率下(VIN 短接至 GND) | 0.18 | 0.26 | |||||
| In_Aux 处的默认电压 | 将 In_Aux 驱动至默认电压 会导致 VOUT = 1/2 Vs |
VS– + 2.3 | VS– + 3 | VS– + 3.8 | V | ||
| In_Aux 输入电压 | 在交叉频率下 | VS– + 1.0 | VS– + 5.0 | V | |||
| GAUX BW | VOUT/In_Aux 带宽 | 800 | MHz | ||||
| RHF | In_Bias 与 JFET 源之间的电阻 | 100 | kΩ | ||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | IOUT = 0mA (R_bias = 17.8kΩ) |
34 | 37 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | 35.5 | ||||||
| CL 模式已启用 | 36 | 40 | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | 100kHz 时 VS+ 上的 PSRR | 49 | dB | |||
| 100kHz 时 VS– 上的 PSRR | 38 | ||||||