ZHCSOA7D June 2021 – July 2025 BUF802
PRODUCTION DATA
BUF802 可在 ±4.5V至 ±6.5V 的电源电压范围内运行。BUF802 采用单侧电源或拆分电源供电。当使用拆分电源时,电源可以相对于地线 (GND) 呈对称或非对称分布。为了获得最佳交流性能,应将输入和输出信号居中于 1/2 Vs。
尽量缩短电源引脚与去耦电容器之间的距离。将高频率电容器 (< 0.1µF) 靠近电源引脚放置,并与 BUF802 位于 PCB 的同一侧。将较大的电容器 (> 1µF) 放置在距离器件较远的位置。节 8.4 中提供了有关去耦电容器布局和布线的其他详细信息。
BUF802 具有两组电源引脚:
通过分离输入级电源引脚和输出级电源引脚,可最大限度地减少杂散串扰,并增强两个级之间的瞬态去耦效果。节 7.2 显示了两组电源引脚如何通过背对背二极管在内部进行连接。因此,请将输入和输出级的电源引脚连接到相同的电势。为所有电源引脚分别配置独立的去耦电容器;另请参阅 节 8.4。