ZHCSOA7E June 2021 – March 2026 BUF802
PRODUCTION DATA
BUF802 器件是一款具有 JFET 输入级的开环、单位增益缓冲器,能够为数据采集系统 (DAQ) 前端提供低噪声、高阻抗缓冲。BUF802 支持直流至 -3.1GHz 的带宽,同时在整个频率范围内提供出色的失真和噪声性能。
BUF802 可在需要更高精度性能的应用中与精密放大器一同用于复合环路。BUF802 采用创新架构来简化高精度、宽带宽复合环路的设计。
BUF802 具有可调节静态电流引脚,使设计人员能够在带宽与失真性能之间进行权衡,以降低静态电流。此特性使得该器件成为宽频率范围内的理想选择。BUF802 具有集成的输入和输出钳位,能够保护器件及其后续信号链免受过驱电压的影响。
|
|
|