BUF802 包括可调节静态电流特性,使系统设计人员能够在功耗与所获得的失真性能之间进行权衡。节 7.2 显示了在 R_Bias 和 VS- 之间连接一个电阻器,以设置输出级的偏置点工作电流。图 7-5展示了静态电流变化与 R_Bias 值的函数关系。
图 7-5 静态电流与 R_Bias 间的关系
图 7-6 THD 和带宽与 R_Bias 间的关系
图 7-6 显示,更改 R_Bias 和 VS- 之间的电阻主要会影响输出信号的 THD。节 5.5 和 节 5.6 指定了在两个不同 R_Bias 值下的 BUF802 交流和直流参数。直流参数与静态电流设置无关。