ZHCSW11C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | VDD | 2.0 | 5.5 | V | ||
| 输入电压范围 | PACK(具有 5kΩ RPACK 电流限制) | 0 | 12 | V | ||
| PACK(无 RPACK 电流限制) | 0 | 5.5 | ||||
| BAT | 1.5 | 5.5 | ||||
| SDA、SCL、ENAB | -0.3 | VDD | ||||
| TS | VSS | 1.8 | ||||
| SRN、SRP | VCC_CM – 0.1 | VCC_CM + 0.1 | ||||
| 输出电压范围 | BAT_SP、BAT_SN | 2 | VDD + VOFFS | V | ||
| GPO | VSS | 1.8 | ||||
| CHG、DSG | VSS | VDD+ (VDD × AFETON) | ||||
| CVDD | VDD 引脚上的外部去耦电容器 | 1 | µF | |||
| CTS | TS 引脚上的外部去耦电容器 |
0.01 |
µF | |||
| RPACK | PACK+ 端子与器件 PACK 引脚之间的外部检测电阻器 | 5 | kΩ | |||
| RDSG | PACK+ 端子与器件 DSG 引脚之间的外部检测电阻器 | 10 | MΩ | |||
| RSNS | SRN 与 SRP 引脚之间的外部检测电阻器 | 1 | 20 | mΩ | ||
| TA | 工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||