有关设计要求所需的固件设置,请参见 BQ27Z746 技术参考手册。
- 要更改设计容量,请在 Gas Gauging: Design: Design Capacity 寄存器中设置数据闪存值(以 mAh 为单位)。
- 要设置器件化学成分,请转至数据闪存 I2C Configuration: Data: Device Chemistry。BQStudio 软件会自动填充正确的化学成分标识。此选择是使用工具中的 BQCHEM 功能以及从列表中选择与器件化学成分匹配的选项得出的。
- 要设置设计电压,请转至 Gas Gauging: Design: Design Voltage 寄存器。
- 要设置电池 Low Voltage 或清除电池 Low Voltage,请使用 Settings: Configuration: Init Voltage Low Set 或 Clear。这用于设置电芯电压电平,该电压电平将设置(清除)Interrupt Status 寄存器中的 [VOLT_LO] 位。
- 要启用内部温度和外部温度传感器,请:设置 Settings:Configuration: Temperature Enable: 对于内部传感器,位 0 (TSInt) = 1;对于外部传感器,位 1 (TS1) = 1。