ZHCSW11C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部 1.8V LDO (REG18) | ||||||
| VREG18 | 稳压器输出电压 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | V | |
| ΔVREG18TEMP | 稳压器输出随温度的变化 | ΔVBAT/ΔTA,IREG18 = 10mA | -1.2% | +1.2% | ||
| ΔVREG18LINE | 线路调整 | -0.8% | 0.8% | |||
| ΔVREG18LOAD | 负载调整率 | IREG18 = 16mA | -1.5% | 1.5% | ||
| ISHORT | 短路电流限制 | VREG18 = 0V | 18 | 60 | mA | |
| PSRRREG18 | 电源抑制比 | ΔVBAT/ΔVREG18,IREG18 = 10mA,VBAT > 2.5V,f = 10Hz | 50 | dB | ||
| VPORth | POR 阈值 | 上升阈值 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | V |
| VPORhy | POR 迟滞 | 0.1 | V | |||
| VENAB | LDO 的 ENAB 导通电压 (1) | 低电平有效下降阈值 | 0.4 | V | ||
| RENAB | ENAB 引脚上拉电阻 (1) | 内部上拉至 VDD | 0.7 | 1 | 1.3 | MΩ |
| VSTARTUP | LDO 的最小 PACK 引脚导通电压 (1) | 2 | V | |||
| 低频内部振荡器 (LFO) | ||||||
| fLFO | LFO 运行频率 | 正常运行模式 | 65.536 | kHz | ||
| fLFO(ERR) | LFO 频率误差 | -2.5% | +2.5% | |||
| fLFO32 | LFO 运行频率 | 低功耗模式 | 32.768 | kHz | ||
| fLFO32(ERR) | LFO 频率误差 | -5% | +5% | |||
| 高频内部振荡器 (HFO) | ||||||
| fHFO | HFO 运行频率 | 16.78 | MHz | |||
| fHFO(ERR) | HFO 频率误差 | TA = -20°C 至 70°C | -2.5% | 2.5% | ||
| TA = -40°C 至 85°C | -3.5% | 3.5% | ||||
| tHFOSTART | HFO 启动时间 | TA = –40°C 至 85°C,CLKCTL[HFRAMP] = 1,振荡器频率在标称频率的 +/–3% 范围内或上电复位 | 4 | ms | ||
| 基准电压 1 (VREF1) | ||||||
| VREF1 | 内部基准电压 | REF1 用于保护电路、LDO 和 CC | 1.195 | 1.21 | 1.227 | V |
| VREF1_DRIFT | 内部基准电压漂移 | -80 | +80 | PPM/°C | ||
| 基准电压 2 (VREF2) | ||||||
| VREF2 | 内部基准电压 | REF2 用于 ADC | 1.2 | 1.21 | 1.22 | V |
| VREF2_DRIFT | 内部基准电压漂移 | -20 | +20 | PPM/°C | ||
| 唤醒比较器 (I-WAKE) | ||||||
| VWAKE | 将电量监测计从低功耗状态唤醒的检测电阻器电压阈值范围(2) | 500µV 步长。数据闪存固件默认值为 2mV(典型值) | -1.5 | -2.0 | -2.5 | mV |
| IWAKE | 有效唤醒电流阈值范围 | 理想 RSNS = 1mΩ | -1000 | -3000 | mA | |
| 理想 RSNS = 2mΩ | -500 | -1500 | ||||
| 理想 RSNS = 5mΩ | -200 | -600 | ||||
| VWAKE_ACC | 唤醒检测精度(2) | -250 | 250 | µV | ||
| tWAKE | I-WAKE 检测延迟选项(1) | 支持两种延迟选项配置。数据闪存固件默认值为 12ms(典型值) | 9.6 | 12 | 14.4 | ms |
| 19.2 | 24 | 28.8 | ||||