ZHCSW11C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | VDD | -0.3 | 6 | V |
| 输入电压范围 | PACK(限制为 4mA 最大值) | -0.3 | 8 | V |
| PACK+ 外部电池组输入端子,通过 5kΩ 电阻器与器件 PACK 输入引脚串联 | -0.3 | 24 | ||
| PACK+ 外部电池组输入端子,通过 5kΩ 电阻器 (RPACK) 与器件 PACK 引脚串联并通过 10MΩ 电阻器 (RDSG) 与器件 DSG 引脚串联 | -12 | 24 | ||
| BAT | -0.3 | 6 | ||
| SDA、SCL、ENAB | -0.3 | 6 | ||
| TS | -0.3 | 2 | ||
| SRP、SRN | -0.3 | VBAT + 0.3 | ||
| 输出电压范围 | BAT_SP、BAT_SN | -0.3 | 6 | V |
| CHG、DSG | -0.3 | 12 | ||
| 工作结温,TJ | -40 | 85 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |