ZHCSW11C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
第一个 ADC 是一款集成式模数转换器,专为跟踪可充电电池的充电和放电活动或库仑计数而设计。它采用单通道差分输入,用于转换 SRP 和 SRN 端子之间检测电阻器两端的电压差,分辨率为 3.74µV。差分输入共模电压范围为 VSS 至 VBAT,支持 ±0.1V 输入范围的 1 节串联电芯高侧或低侧检测选项。CC 数字滤波器从 Δ-Σ CC 前端生成一个 16 位转换值。每 1s 就有一次新的转换。