ZHCSW11C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ27Z758 器件使用 VDD 引脚作为其电源。VDD 引脚为内部电压源供电,从而为器件提供基准。VDD 引脚连接到 1 节串联电池电芯的正极端子,支持最小 2V 至最大 5V 的电压。BAT 引脚是非载流路径,用作与 1 节串联电池电芯正极端子的电池电压开尔文检测连接。