ZHCSW11C November 2024 – September 2025 BQ27Z758
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
BQ27Z758 通过差分电池检测引脚 BAT_SP 和 BAT_SN 提供直接电池检测,从而实现精确的电池电压测量和检测。BQ27Z758 电池检测路径包括保护和隔离,以更大限度地减少任何泄漏和耦合问题。电池隔离包括缓冲和电阻选项的组合。固件配置支持在两种检测方案之间无缝自动转换。电池检测缓冲器由 PACK 引脚供电。
为了在使用检测缓冲器时进行精确的电池电压检测,PACK 引脚必须通电且 VPACK > VBAT + 0.7V。检测保护阈值(BCP、BCN、BDP 和 BDN)为电池检测输出引脚提供短路检测,并在触发时将电池检测输出引脚置于高阻抗状态。BQ27Z758 电池检测功能具有固件可编程失调电压选项,适用于需要对差分输出电压进行转换以克服输入范围限制的应用。所选的失调电压绝不应超过检测保护阈值,因为这会导致错误的电池检测故障。