ZHCSIH7B july   2018  – april 2023 BQ25710

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 说明(续)
  7. 6 器件比较表
  8. 7 引脚配置和功能
  9. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 建议运行条件
    4. 8.4 热性能信息
    5. 8.5 电气特性
    6. 8.6 时序要求
    7. 8.7 典型特性
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能模块图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1  从不带直流电源的电池上电
      2. 9.3.2  仅电池模式下的 Vmin 主动保护 (VAP)
      3. 9.3.3  从直流电源上电
        1. 9.3.3.1 CHRG_OK 指示器
        2. 9.3.3.2 输入电压和电流限制设置
        3. 9.3.3.3 电池电芯配置
        4. 9.3.3.4 器件高阻态状态
      4. 9.3.4  USB On-The-Go (OTG)
      5. 9.3.5  转换器运行
        1. 9.3.5.1 通过 IADPT 引脚检测电感
        2. 9.3.5.2 连续导通模式 (CCM)
        3. 9.3.5.3 脉冲频率调制 (PFM)
      6. 9.3.6  电流和功率监控器
        1. 9.3.6.1 高精度电流检测放大器(IADPT 和 IBAT)
        2. 9.3.6.2 高精度功率检测放大器 (PSYS)
      7. 9.3.7  输入源动态电源管理
      8. 9.3.8  两级适配器电流限制(峰值功率模式)
      9. 9.3.9  处理器热量指示
        1. 9.3.9.1 低功耗模式期间的 PROCHOT
        2. 9.3.9.2 PROCHOT 状态
      10. 9.3.10 器件保护
        1. 9.3.10.1 看门狗计时器
        2. 9.3.10.2 输入过压保护 (ACOV)
        3. 9.3.10.3 输入过流保护 (ACOC)
        4. 9.3.10.4 系统过压保护 (SYSOVP)
        5. 9.3.10.5 电池过压保护 (BATOVP)
        6. 9.3.10.6 电池短路
        7. 9.3.10.7 系统短路断续模式
        8. 9.3.10.8 热关断 (TSHUT)
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 正向模式
        1. 9.4.1.1 采用窄 VDC 架构的系统电压调节
        2. 9.4.1.2 电池充电
      2. 9.4.2 USB On-The-Go
      3. 9.4.3 直通模式 (PTM)
    5. 9.5 编程
      1. 9.5.1 SMBus 接口
        1. 9.5.1.1 SMBus 写入字和读取字协议
        2. 9.5.1.2 时序图
    6. 9.6 寄存器映射
      1. 9.6.1  设置充电和 PROCHOT 选项
        1. 9.6.1.1 ChargeOption0 寄存器(SMBus 地址 = 12h)[复位 = E70Eh]
        2. 9.6.1.2 ChargeOption1 寄存器(SMBus 地址 = 30h)[复位 = 0211h]
        3. 9.6.1.3 ChargeOption2 寄存器(SMBus 地址 = 31h)[复位 = 02B7h]
        4. 9.6.1.4 ChargeOption3 寄存器(SMBus 地址 = 32h)[复位 = 0030h]
        5. 9.6.1.5 ProchotOption0 寄存器(SMBus 地址 = 33h)[复位 = 4A65h]
        6. 9.6.1.6 ProchotOption1 寄存器(SMBus 地址 = 34h)[复位 = 81A0h]
        7. 9.6.1.7 ADCOption 寄存器(SMBus 地址 = 35h)[复位 = 2000h]
      2. 9.6.2  充电和 PROCHOT 状态
        1. 9.6.2.1 ChargerStatus 寄存器(SMBus 地址 = 20h)[复位 = 0000h]
        2. 9.6.2.2 ProchotStatus 寄存器(SMBus 地址 = 21h)[复位 = A800h]
      3. 9.6.3  ChargeCurrent 寄存器(SMBus 地址 = 14h)[复位 = 0000h]
        1. 9.6.3.1 电池预充电电流钳位
      4. 9.6.4  MaxChargeVoltage 寄存器(SMBus 地址 = 15h)[基于 CELL_BATPRESZ 引脚设置的复位值]
      5. 9.6.5  MinSystemVoltage 寄存器(SMBus 地址 = 3Eh)[基于 CELL_BATPRESZ 引脚设置复位值]
        1. 9.6.5.1 系统电压调节
      6. 9.6.6  用于动态电源管理的输入电流和输入电压寄存器
        1. 9.6.6.1 输入电流寄存器
          1. 9.6.6.1.1 具有 10mΩ 检测电阻的 IIN_HOST 寄存器(SMBus 地址 = 3Fh)[复位 = 4100h]
          2. 9.6.6.1.2 具有 10mΩ 检测电阻的 IIN_DPM 寄存器(SMBus 地址 = 022h)[复位 = 4100h]
          3. 9.6.6.1.3 InputVoltage 寄存器(SMBus 地址 = 3Dh)[复位 = VBUS-1.28V]
      7. 9.6.7  OTGVoltage 寄存器(SMBus 地址 = 3Bh)[复位 = 0000h]
      8. 9.6.8  OTGCurrent 寄存器(SMBus 地址 = 3Ch)[复位 = 0000h]
      9. 9.6.9  ADCVBUS/PSYS 寄存器(SMBus 地址 = 23h)
      10. 9.6.10 ADCIBAT 寄存器(SMBus 地址 = 24h)
      11. 9.6.11 ADCIINCMPIN 寄存器(SMBus 地址 = 25h)
      12. 9.6.12 ADCVSYSVBAT 寄存器(SMBus 地址 = 26h)
      13. 9.6.13 ID 寄存器
        1. 9.6.13.1 ManufactureID 寄存器(SMBus 地址 = FEh)[复位 = 0040h]
        2. 9.6.13.2 器件 ID (DeviceAddress) 寄存器(SMBus 地址 = FFh)[复位 = 0h]
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 ACP-ACN 输入滤波器
        2. 10.2.2.2 电感器选型
        3. 10.2.2.3 输入电容器
        4. 10.2.2.4 输出电容器
        5. 10.2.2.5 功率 MOSFET 选择
      3. 10.2.3 应用曲线
  12. 11电源相关建议
  13. 12布局
    1. 12.1 布局指南
    2. 12.2 布局示例
      1. 12.2.1 布局示例参考顶视图
      2. 12.2.2 内层布局和布线示例
  14. 13器件和文档支持
    1. 13.1 器件支持
      1. 13.1.1 第三方产品免责声明
    2. 13.2 文档支持
      1. 13.2.1 相关文档
    3. 13.3 接收文档更新通知
    4. 13.4 支持资源
    5. 13.5 商标
    6. 13.6 静电放电警告
    7. 13.7 术语表
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

ChargeOption0 寄存器(SMBus 地址 = 12h)[复位 = E70Eh]

图 9-6 ChargeOption0 寄存器(SMBus 地址 = 12h)[复位 = E70Eh]
15141312111098
EN_LWPWRWDTMR_ADJIDPM_AUTO_
DISABLE
OTG_ON_
CHRGOK
EN_OOAPWM_FREQPTM_LL_EFF
R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/W
76543210
保留SYS_SHORT
DISABLE
EN_LEARNIADPT_GAINIBAT_GAINEN_LDOEN_IDPMCHRG_INHIBIT
R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/W
说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值
表 9-7 ChargeOption0 寄存器(SMBus 地址 = 12h)字段说明
SMBus
位
字段类型复位说明
15EN_LWPWRR/W1b

低功耗模式启用

0b:禁用低功耗模式。器件处于性能模式,仅使用电池。PROCHOT、电流/功率监控缓冲器和比较器遵循寄存器设置。

1b:启用低功耗模式。器件处于低功耗模式,仅使用电池,以实现最低静态电流。LDO 关断。PROCHOT、放电电流监控缓冲器、电源监控缓冲器和独立比较器被禁用。ADC 在低功耗模式下不可用。可以通过将 REG0X30()[14] 或 [13] 设置为 1 来启用独立比较器。<POR 时的默认值>

14-13WDTMR_ADJ读/写 11b

看门狗计时器调节

设置充电电压或充电电流命令的连续 SMBus 写入之间的最大延迟。

如果器件在看门狗时间段内未收到对 REG0x15() 或 REG0x14() 的写入,则会通过将 REG0x14() 设置为 0mA 来暂停充电器。

到期后,计时器将在写入 REG0x14()、REG0x15() 或 REG0x12[14:13] 时恢复。如果值有效,充电器将恢复。

00b:禁用看门狗计时器

01b:已启用,5 秒

10b:已启用,88 秒

11b:启用看门狗计时器,175 秒 <POR 时的默认值>

12IDPM_AUTO_
DISABLE
R/W0b

IDPM 自动禁用

当 CELL_BATPRESZ 引脚为低电平时,充电器通过将 EN_IDPM (REG0x12[1]) 设置为 0 来自动禁用 IDPM 功能。主机稍后可以通过向 EN_IDPM 位 (REG0x12[1]) 写入 1 来启用 IDPM 功能。

0b:禁用此功能。当 CELL_BATPRESZ 变为低电平时,不禁用 IDPM。<POR 时的默认值>

1b:启用此功能。当 CELL_BATPRESZ 变为低电平时,禁用 IDPM。

11OTG_ON_
CHRGOK
R/W0b

将 OTG 添加到 CHRG_OK

当器件处于 OTG 模式时,将 CHRG_OK 驱动为高电平。

0b:禁用 <POR 时的默认值>

1b:启用

10EN_OOAR/W1b

Out-of-Audio 启用

0b:PFM 突发频率无限制

1b:将最小 PFM 突发频率设置为高于 25kHz,以避免音频噪声 <POR 时的默认值>

9PWM_FREQR/W1b

开关频率

两个转换器开关频率。一个用于小电感器,另一个用于大电感器。

推荐 800kHz 和 2.2µH 或 3.3µH,以及 1.2MHz 和 1µH 或 1.5µH。

0b:1200 kHz

1b:800kHz <POR 时的默认值>

8LOW_PTM_
RIPPLE
R/W1b

PTM 模式输入电压和电流纹波降低。

0b:禁用

1b:启用 <POR 时的默认值>

表 9-8 ChargeOption0 寄存器(SMBus 地址 = 12h)字段说明
SMBus
位
字段类型复位说明
7保留R/W0b保留
6SYS_SHORT_DISABLER/W0b

在系统短路保护期间禁用断续模式。

0b:当 VSYS 短路至低于 2.4V 时,充电器进入断续模式 <POR 时的默认值>

1b:在系统短路故障期间禁用充电器断续模式

5EN_LEARNR/W0b

借助 LEARN(学习)功能,电池能够在适配器存在时放电。它在一个完整的放电/充电周期内校准电池电量监测计。当电池电压低于电池电量耗尽阈值时,主机将系统切换回适配器输入。当 CELL_BATPRESZ 引脚为低电平时,器件退出学习模式并且该位设回为 0。

0b:禁用学习模式 <POR 时的默认值>

1b:启用学习模式

4IADPT_GAINR/W0b

IADPT 放大器比率

IADPT 上的电压与 ACP 和 ACN 上的电压之比。

0b:20× <POR 时的默认值>

1b:40×

3IBAT_GAINR/W1b

IBAT 放大器比率

IBAT 上的电压与 SRP 和 SRN 上的电压之比

0b:8×

1b:16× <POR 时的默认值>

2EN_LDOR/W1b

LDO 模式启用

当电池电压低于最小系统电压 (REG0x3E()) 时,充电器在启用 LDO 模式的情况下进行预充电。

0b:禁用 LDO 模式,BATFET 完全开启。预充电电流由电池包内部电阻器设置。系统由 MaxChargeVoltage 寄存器调节。

1b:启用 LDO 模式,预充电电流由 ChargeCurrent 寄存器设置并钳位在低于 384mA(2 芯 – 4 芯)或 2A(1 芯)。系统由 MinSystemVoltage 寄存器进行调节。<POR 时的默认值>

1EN_IDPMR/W1b

IDPM 启用

主机写入此位以启用 IDPM 调节环路。当充电器禁用 IDPM 时(请参阅 IDPM_AUTO_DISABLE),该位变为低电平。

0b:IDPM 已禁用

1b:IDPM 已启用 <POR 时的默认值>

0CHRG_INHIBITR/W0b

充电禁止

当该位为 0 时,电池充电将以 MaxChargeVoltage 寄存器和 ChargeCurrent 寄存器中的有效值开始。

0b:启用充电 <POR 时的默认值>

1b:禁止充电