ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EN_HIZ | RESET_REG | RESET_ VINDPM | EN_OTG | EN_ICO MODE | 保留 | ||
| 读/写 | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | EN_CONS VAP | OTG_VAP _MODE | IL_AVG | OTG_RANGE _LOW | BATFETOFF_ HIZ | PSYS_OTG_ IDCHG | |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| SMBus 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | EN_HIZ | R/W | 0b | 器件高阻态模式启用 当充电器处于高阻态模式时,器件消耗的静态电流最小。且 VBUS 高于 UVLO。REGN LDO 保持开启状态,系统由电池供电。 0b:器件未处于高阻态模式 <POR 时的默认值> 1b:器件处于高阻态模式 |
| 14 | RESET_REG | R/W | 0b | 复位寄存器 除 VINDPM 外,所有寄存器都恢复为默认设置 非常重要。0b:空闲 <POR 时的默认值> 1b:将所有寄存器复位为默认值。复位后,该位返回到 0。 |
| 13 | RESET_VINDPM | R/W | 0b | 复位 VINDPM 阈值 0b:空闲 1b:禁用转换器以测量 VINDPM 阈值。完成 VINDPM 测量后,该位返回到 0,转换器启动。 |
| 12 | EN_OTG | R/W | 0b | OTG 模式启用 当 EN_OTG 引脚为高电平时,在 OTG 模式下启用器件。 0b:禁用 OTG <POR 时的默认值> 1b:启用 OTG 模式,以从电池为 VBUS 供电。 |
| 11 | EN_ICO_MODE | R/W | 0b | 启用 ICO 算法 0b:禁用 ICO 算法。<POR 时的默认值> 1b:启用 ICO 算法。 |
| 10-8 | 保留 | 读/写 | 000b | 保留 |
| SMBus 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 保留 | R/W | 0b | 保留 |
| 6 | EN_CON_VAP | R/W | 0b | 启用保守 VAP 模式。 0b:已禁用 <POR 时的默认值> 1b:被启用 |
| 5 | OTG_VAP_MODE | R/W | 1b | 外部 OTG/VAP 引脚控制的选择。 0b:外部 OTG/VAP 引脚控制 EN/DIS VAP 模式 1b:外部 OTG/VAP 引脚控制 EN/DIS OTG 模式 <POR 时的默认值> |
| 4-3 | IL_AVG | 读/写 | 10b | 4 级电感器平均电流钳位。 00b:6A 01b:10A 10b:15A <POR 时的默认值> 11b:被禁用 |
| 2 | OTG_RANGE_LOW | R/W | 0b | 选择不同的 OTG 输出电压范围。 0b:VOTG 高范围 4.28V - 20.8V <POR 时的默认值> 1b:VOTG 低范围 3V - 19.52V |
| 1 | BATFETOFF_ HIZ | R/W | 0b | 在高阻态模式期间控制 BATFET。 0b:BATFET 在高阻态模式期间开启 <POR 时的默认值> 1b:BATFET 在高阻态模式期间关闭 |
| 0 | PSYS_OTG_ IDCHG | R/W | 0b | OTG 模式期间的 PSYS 功能。 0b:PSYS 作为电池放电功率减去 OTG 输出功率 <POR 时的默认值> 1b:PSYS 仅用作电池放电电源 |