ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
| SMBus ADDR | 寄存器名称 | 类型 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 12h | ChargeOption0() | R/W | 充电选项 0 | 转到 |
| 14h | ChargeCurrent() | R/W | 7 位充电电流设置 LSB 64mA,范围:0mA - 8128mA | 转到 |
| 15h | MaxChargeVoltage() | R/W | 12 位充电电压设置 LSB 16mV,默认值:1S-4200mV、2S-8400mV、3S-12600mV、4S-16800mV | 转到 |
| 30h | ChargeOption1() | R/W | 充电选项 1 | 转到 |
| 31h | ChargeOption2() | R/W | 充电选项 2 | 转到 |
| 32h | ChargeOption3() | R/W | 充电选项 3 | 转到 |
| 33h | ProchotOption0() | R/W | PROCHOT 选项 0 | 转到 |
| 34h | ProchotOption1() | R/W | PROCHOT 选项 1 | 转到 |
| 35h | ADCOption() | R/W | ADC 选项 | 转到 |
| 20h | ChargerStatus() | R | 充电器状态 | 转到 |
| 21h | ProchotStatus() | R | Prochot 状态 | 转到 |
| 22h | IIN_DPM() | R | 使用中的 7 位输入电流限制 LSB:50mA,范围:50mA - 6400mA | 转到 |
| 23h | ADCVBUS/PSYS() | R | 输入电压的 8 位数字输出, 系统电源的 8 位数字输出 PSYS:完整范围:3.06V,LSB:12mV VBUS:完整范围:3.2V - 19.52V,LSB 64mV | 转到 |
| 24h | ADCIBAT() | R | 电池充电电流的 8 位数字输出, 电池放电电流的 8 位数字输出 ICHG:完整范围 8.128A,LSB 64mA IDCHG:完整范围:32.512A,LSB:256mA | 转到 |
| 25h | ADCIINCMPIN() | R | 输入电流的 8 位数字输出, CMPIN 电压的 8 位数字输出 POR 状态 - IIN:完整范围:12.75A,LSB 50mA CMPIN:完整范围 3.06V,LSB:12 mV | 转到 |
| 26h | ADCVSYSVBAT() | R | 系统电压的 8 位数字输出, 电池电压的 8 位数字输出 VSYS:完整范围:2.88V - 19.2V,LSB:64mV VBAT:完整范围:2.88V - 19.2V,LSB 64mV | 转到 |
| 3Bh | OTGVoltage() | R/W | 12 位 OTG 电压设置 LSB 8mV,范围:3000 mV – 20800 mV | 转到 |
| 3Ch | OTGCurrent() | R/W | 7 位 OTG 输出电流设置 LSB 50mA,范围:0A – 6350mA | 转到 |
| 3Dh | InputVoltage() | R/W | 8 位输入电压设置 LSB 64mV,范围:3200 mV – 19520 mV | 转到 |
| 3Eh | MinSystemVoltage() | R/W | 6 位最小系统电压设置 LSB:256mV,范围:1024mV - 16182mV 默认值:1S-3.584V、2S-6.144V、3S-9.216V、4S-12.288V | 转到 |
| 3Fh | IIN_HOST() | R/W | 由主机设置的 6 位输入电流限制 LSB:50mA,范围:50mA - 6400mA | 转到 |
| FEh | ManufacturerID() | R | 制造商 ID - 0x0040H | 转到 |
| FFh | DeviceID() | R | 器件 ID | 转到 |