ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
| 15-11 | 10-9 | 8 | |||||
| ILIM2_VTH | ICRIT_DEG | PROCHOT_ VDPM_80_90 | |||||
| R/W | R/W | R/W | |||||
| 7-4 | 3-2 | 1 | 0 | ||||
| VSYS_TH1 | VSYS_TH2 | INOM_DEG | LOWER_ PROCHOT _VDPM | ||||
| R/W | R/W | R/W | R/W | ||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| SMBus 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-11 | ILIM2_VTH | R/W | 01001b | ILIM2 阈值 5 位,0x3FH 中 IDPM 的百分比。测量 ACP 和 ACN 之间的电流。 当电流高于此阈值时触发: 00001b - 11001b:110% - 230%,阶跃 5% 11010b - 11110b:250% - 450%,阶跃 50% 11111b:超出范围(忽略) 默认为 150%,或 01001 |
| 10-9 | ICRIT_DEG | 读/写 | 01b | ICRIT 抗尖峰脉冲时间 ICRIT 阈值设置为 ILIM2 的 110%。 触发 PROCHOT 的典型 ICRIT 抗尖峰脉冲时间。 00b:15µs 01b:120µs <POR 时的默认值> 10b:500µs 11b:1ms |
| 8 | PROCHOT_ VDPM_80_90 | R/W | 0b | PROCHOT_VDPM 比较器的阈值下限 当 REG0x33[0]=1 时,PROCHOT_VDPM 比较器的阈值由该位设置决定。 0b:VinDPM 阈值的 80% <POR 时的默认值>。 1b:VinDPM 阈值的 90% |
| SMBus 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | VSYS_TH1 | R/W | 0110b | VAP 模式下用于触发 VBUS 放电的 VSYS 阈值。 使用固定的 5µs 抗尖峰脉冲时间测量 VSYS。当 SYS 引脚电压低于阈值时触发。 2-4 节电池 0000b - 1111b:5.9V 至 7.4V,步长为 0.1V。 1 节电池 0000b - 0111b:3.1V 至 3.8V,步长为 0.1V。 1000b - 1111b:3.1V 至 3.8V,步长为 0.1V。 |
| 3-2 | VSYS_TH2 | 读/写 | 01b | 用于将 /PROCHOT_VSYS 置为有效的 VSYS 阈值。 使用固定的 5µs 抗尖峰脉冲时间测量 VSYS。当 SYS 引脚电压低于阈值时触发。 2-4 节电池 00b:5.9V;01b:6.2V <POR 时的默认值>; 10b:6.5V;11b:6.8V。 1 节电池 00b:3.1V;01b:3.3V <POR 时的默认值>; 10b:3.5V;11b:3.7V。 |
| 1 | INOM_DEG | R/W | 0b | INOM 抗尖峰脉冲时间 在 0x3FH 中,INOM 始终比 IDPM 高 10%。测量 ACP 和 ACN 之间的电流。 当电流高于此阈值时触发。 0b:1ms <POR 时的默认值> 1b:50ms |
| 0 | LOWER_ PROCHOT _VDPM | R/W | 0b | 启用 PROCHOT_VDPM 比较器的阈值下限 0b:PROCHOT_VDPM 比较器的阈值遵循相同的 VinDPM REG0x3D() 设置。 1b:PROCHOT_VDPM 比较器的阈值较低,由 REG0x33[8] 设置确定。<POR 时的默认值> |