ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
使用代码 0 时,输入电流限制读回为 50mA。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 保留 | 主机设置的输入电流,第 6 位 | 主机设置的输入电流,第 5 位 | 主机设置的输入电流,第 4 位 | 主机设置的输入电流,第 3 位 | 主机设置的输入电流,第 2 位 | 主机设置的输入电流,第 1 位 | 主机设置的输入电流,第 0 位 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | |||||||
| R | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| SMBus 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 保留 | R/W | 0b | 未使用。1 = 无效写入。 |
| 14 | 主机设置的输入电流,第 6 位 | R/W | 1b | 0 = 增加 0mA 的输入电流。 1 = 增加 3200mA 的输入电流。 |
| 13 | 主机设置的输入电流,第 5 位 | R/W | 0b | 0 = 增加 0mA 的输入电流。 1 = 增加 1600mA 的输入电流。 |
| 12 | 主机设置的输入电流,第 4 位 | R/W | 0b | 0 = 增加 0mA 的输入电流。 1 = 增加 800mA 的输入电流。 |
| 11 | 主机设置的输入电流,第 3 位 | R/W | 0b | 0 = 增加 0mA 的输入电流。 1 = 增加 400mA 的输入电流。 |
| 10 | 主机设置的输入电流,第 2 位 | R/W | 0b | 0 = 增加 0mA 的输入电流。 1 = 增加 200mA 的输入电流。 |
| 9 | 主机设置的输入电流,第 1 位 | R/W | 0b | 0 = 增加 0mA 的输入电流。 1 = 增加 100mA 的输入电流。 |
| 8 | 主机设置的输入电流,第 0 位 | R/W | 1b | 0 = 增加 0mA 的输入电流。 1 = 增加 50mA 的输入电流。 |
| SMBus 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | 保留 | R | 00000000b | 未使用。忽略值。 |