ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
| BQ25700A | BQ25703A | BQ25708 | BQ25710 | BQ25718 | BQ25713 | BQ25713B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口 | SMBus | I2C | SMBus | SMBus | SMBus | I2C | I2C |
| 器件地址 | 09h | 6Bh | 09h | 09h | 09h | 6Bh | 6Ah |
| 适用于 IMVP9 的 VAP | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 直通模式 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| OTG 模式 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| OTG 电压范围 | 4.48V-20.8V | 4.48V-20.8V | 不适用 | 3.0V-20.8V | 不适用 | 3.0V-20.8V | 3.0V-20.8V |
| OTG 电压分辨率 | 64mV | 64mV | 不适用 | 8mV | 不适用 | 8mV | 8mV |
| 充电电压分辨率 | 16mV | 16mV | 16mV | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV |