ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
当 CPU 运行涡轮模式时,系统峰值功率可能会超过适配器和电池的可用功率总和。适配器电流和电池放电峰值电流或系统压降表明系统功耗过高。充电器处理器热量函数会监测这些事件,如果系统功耗过高,则 PROCHOT 脉冲将置为有效。一旦 CPU 从充电器接收到 PROCHOT 脉冲,它就会减慢速度以降低系统功耗。由处理器热量函数监测的事件包括:
可通过 SMBus 对 ICRIT、IDCHG、VSYS 或 VDPM 的阈值以及 ICRIT、INOM、IDCHG 或 CMPOUT 的抗尖峰脉冲时间进行编程。除了 PROCHOT_EXIT_VAP 始终处于启用状态外,其他触发事件可在 REG0x34[7:0] 中单独启用。触发 PROCHOT 曲线中的任何已启用事件后,PROCHOT 在单脉冲中被置为低电平,其最小宽度可在 REG0x21[13:12] 中编程。在单脉冲结束时,如果 PROCHOT 事件仍处于活动状态,则脉冲会扩展,直到事件被移除。
如果通过设置 REG0x21[14] = 1 启用 PROCHOT 脉冲扩展模式,即使触发事件已被移除,PROCHOT 引脚也将保持低电平,直到主机写入 REG0x21[11]21[11] = 0。
如果触发了 PROCHOT_VDPM 或 PROCHOT_EXIT_VAP,则无论 PROCHOT 处于单脉冲模式还是扩展模式,PROCHOT 引脚都将始终保持低电平,直到主机将其清除。
图 9-2 PROCHOT 曲线