ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EN_IBAT | EN_PROCHOT_LPWR | EN_PSYS | RSNS_RAC | RSNS_RSR | PSYS_RATIO | PTM_PINSEL | |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CMP_REF | CMP_POL | CMP_DEG | FORCE_ LATCHOFF |
EN_PTM | EN_SHIP_ DCHG |
AUTO_ WAKEUP_EN |
|
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| SMBus 位 |
字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | EN_IBAT | R/W | 0b | IBAT 启用 启用 IBAT 输出缓冲器。在低功耗模式下 (REG0x12[15] = 1),无论该位值如何,IBAT 缓冲器始终处于禁用状态。 0b 关闭 IBAT 缓冲器以尽可能减小 Iq <POR 时的默认值> 1b:打开 IBAT 缓冲器 |
| 14-13 | EN_PROCHOT _LPWR |
读/写 | 00b | 在仅电池低功耗模式期间启用 PROCHOT 仅使用电池,在 PROCHOT 中以低功耗启用 VSYS。请勿在存在适配器的情况下启用此功能。更多详细信息,请参阅节 9.3.9.1。 00b:禁用低功耗 PROCHOT <POR 时的默认值> 01b:启用 VSYS 低功耗 PROCHOT 10b:保留 11b:保留 |
| 12 | EN_PSYS | R/W | 0b | PSYS 启用 启用 PSYS 检测电路和输出缓冲器(整个 PSYS 电路)。在低功耗模式 (REG0x12[15] = 1) 下,无论该位值如何,PSYS 检测和缓冲器始终处于禁用状态。 0b:关闭 PSYS 缓冲器以尽可能减小 Iq <POR 时的默认值> 1b:打开 PSYS 缓冲器 |
| 11 | RSNS_RAC | R/W | 0b | 输入检测电阻 RAC 0b:10mΩ <POR 时的默认值> 1b:20 mΩ |
| 10 | RSNS_RSR | R/W | 0b | 充电检测电阻 RSR 0b:10mΩ <POR 时的默认值> 1b:20 mΩ |
| 9 | PSYS_RATIO | R/W | 1b | PSYS 增益 PSYS 输出电流与总输入和电池功率之比,检测电阻为 10mΩ。 0b:0.25µA/W 1b:1µA/W <POR 时的默认值> |
| 8 | PTM_PINSEL | R/W | 0b | 选择 ILIM_HIZ 引脚功能 0b:当拉低 ILIM_HIZ 引脚时,充电器进入高阻态模式。<POR 时的默认值> 1b:当拉低 ILIM_HIZ 引脚时,充电器进入 PTM。 |
| SMBus 位 |
字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CMP_REF | R/W | 0b | 独立比较器内部基准 0b:2.3V <POR 时的默认值> 1b:1.2V |
| 6 | CMP_POL | R/W | 0b | 独立比较器输出极性 0b:当 CMPIN 高于内部阈值时,CMPOUT 为低电平(内部迟滞)<POR 时的默认值> 1b:当 CMPIN 低于内部阈值时,CMPOUT 为低电平(外部迟滞) |
| 5-4 | CMP_DEG | 读/写 | 01b | 独立比较器抗尖峰脉冲时间,仅适用于 CMPOUT 的下降沿(高电平 → 低电平)。 00b:独立比较器已禁用 01b:独立比较器启用,输出抗尖峰脉冲时间为 1µs <POR 时的默认值> 10b:启用独立比较器,输出抗尖峰脉冲时间为 2ms 11b:启用独立比较器,输出抗尖峰脉冲时间为 5 秒 |
| 3 | FORCE_LATCHOFF | R/W | 0b | 强制电源路径关闭 当触发独立比较器时,充电器会关闭 Q1 和 Q4(与禁用转换器相同),从而使系统与输入源断开连接。同时,CHRG_OK 信号变为低电平以通知系统。 0b:禁用此功能 <POR 时的默认值> 1b:启用此功能 |
| 2 | EN_PTM | R/W | 0b | PTM 启用寄存器位 0b:禁用 PTM。<POR 时的默认值> 1b:启用 PTM。 |
| 1 | EN_SHIP_DCHG | R/W | 0b | 运输模式的放电 SRN 当该位为 1 时,SRN 引脚在 140ms 内放电至低于 3.8V。当140ms 结束时,该位复位为 0。 0b:禁用运输模式 <POR 时的默认设置> 1b:启用运输模式 |
| 0 | AUTO_WAKEUP_EN | R/W | 1b | 自动唤醒启用 当此位为高电平时,如果电池低于最小系统电压 (REG0x3E()),器件将自动启用 128mA 充电电流达 30 分钟。当电池充电超过最低系统电压时,充电将终止,该位复位为低电平。 0b:禁用 1b:启用 <POR 时的默认值> |