ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
WQFN 封装具有低热阻抗,可提供从器件到环境的良好热传导,从而保持低结温。随着保护等级的增加,只要结温超过 155°C,充电器转换器就会关闭以实现自我保护。充电器保持关断状态,直到结温降至 135°C 以下。在热关断期间,LDO 电流限制降至 16mA,REGN LDO 保持关断状态。当温度降至 135°C 以下时,可通过软启动恢复充电。