ZHCSIH7B july 2018 – april 2023 BQ25710
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | SRN、SRP、ACN、ACP、VBUS、VSYS | -0.3 | 30 | V |
| SW1, SW2 | -2 | 30 | ||
| BTST1、BTST2、HIDRV1、HIDRV2、/BATDRV | -0.3 | 36 | ||
| LODRV1、LODRV2 (25nS) | -4 | 7 | ||
| HIDRV1、HIDRV2 (25nS) | -4 | 36 | ||
| SW1、SW2 (25nS) | -4 | 30 | ||
| SDA、SCL、REGN、PSYS、CHRG_OK、OTG/VAP、CELL_BATPRESZ、ILIM_HIZ、LODRV1、LODRV2、VDDA、COMP1、COMP2、CMPIN、CMPOUT | –0.3 | 7 | ||
| /PROCHOT | –0.3 | 5.5 | ||
| IADPT、IBAT、PSYS | -0.3 | 3.6 | ||
| 差分电压 | BTST1-SW1、BTST2-SW2、HIDRV1-SW1、HIDRV2-SW2 | –0.3 | 7 | V |
| SRP-SRN、ACP-ACN | -0.5 | 0.5 | ||
| 温度 | 结温范围,TJ | -40 | 155 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -40 | 155 | °C | |