ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
为了改善共模和差模噪声抑制以在 RAC 检测电阻两端进行适配器电流检测,将 0.1 µF C3、C4 和 C5 电容器放置在 ACP 和 ACN 处。对于 2S 锂离子电池应用,可以采用与 C3 并联的方式在 C3A 位置额外放置一个 0.1 µF 电容器,以改进滤波效果。不建议将 C3A 电容器用于 3S 或 4s 电池应用。