ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EN_IDCHG_REG | 保留 | ACDRV_OFF | ACOK_DEG | ACOK_STAT | EN_ACOC | ACOC_VTH | PKPWR_ENCHRG |
| R/W | R | R/W | R/W | R | R/W | R/W | R |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| IFAULT_HI | IFAULT_LO | FDPDM_RISE | FDPM_DEG | EN_HYBRID_BOOST | BOOST_STAT | FPDM_FALL | |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R | R/W | |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 位名称 | 说明 |
|---|---|---|
| [15] | 放电电流调节启用 (EN_IDCHG_REG) | 电池放电电流调节启用。 0:禁用放电电流调节(POR 时的默认值) 1:启用放电电流调节 |
| [14] | 保留 | 0 - 保留 |
| [13] | ACDRV 禁用 (ACDRV_OFF) | 即使适配器正常,也强制关闭 ACFET/RBFET。 0:ACFET/RBFET 控制基于“系统功率选择”。(POR 时的默认值) 1:关闭 ACFET/RBFET。 |
| [12] | 主输入的 ACOK 抗尖峰脉冲时间 (ACOK_DEG) | 调整 ACOK 上升沿抗尖峰脉冲时间。 在 POR 之后,适配器第一次插入,如果主机尚未写入该寄存器,则抗尖峰脉冲时间始终为 150ms。从适配器第二次插入开始,抗尖峰脉冲时间遵循位设置。 0:ACOK 上升沿抗尖峰脉冲时间 150ms 1:ACOK 上升沿抗尖峰脉冲时间 1.3s(POR 时的默认值) |
| [11] | 适配器存在指示器 (ACOK_STAT) | 输入存在指示位。当 ACOK 变为高电平时,该位设置为 1。请参阅以了解转换 ACOK 的条件。 0:交流适配器不存在 1:交流适配器 |
| [10] | ACOC 启用 (EN_ACOC) | 通过监测 ACP_ACN 电压实现 ACOC 保护阈值。 0:禁用 ACOC(POR 时的默认值) 1:启用 ACOC |
| [9] | ACOC 限制 (ACOC_VTH) | 通过监测 ACP_ACN 电压实现 ACOC 保护阈值。 0:125% 的 ILIM2 1:200% 的 ILIM2(POR 时的默认值) |
| [8] | PKPWR_ENCHRG | 允许在峰值功率 TMAX 周期中对电池充电。 0:在 TMAX 期间不允许电池充电。适配器仅支持系统负载。这可降低适配器过载的几率。(POR 时的默认值) 1:在 TMAX 期间允许电池充电。ILIM1 和 ILIM2 的适配器电流能力得到充分利用。 |
| [7] | HSFET VDS 阈值 (IFAULT_HI) | 通过监测 ACN 到 PHASE 电压实现 MOSFET/电感器短路保护 0:禁用 (POR 时的默认值) 1:750mV |
| [6] | LSFET VDS 阈值 (IFAULT_LO) | 通过监测 PHASE 至 GND 电压(LSFET 漏源电压)实现 MOSFET/电感器短路保护。还在混合升压和仅电池升压功能期间提供逐周期电流限制保护。 0:禁用 1:250mV(POR 时的默认值) |
| [5] | 混合动力升压模式进入阈值 (FDPM_RISE) | 进入混合动力升压模式的快速 DPM 比较器阈值。(升压模式的最小 REG0x3F DPM 设置:1536mA)。阈值设置为输入电流限制的百分比。未启用峰值功率时,输入电流限制为 ILIM1,在 REG0x3F() 中设置。当器件处于峰值功率模式周期的 TOVLD 时,输入电流限制为 ILIM2,阈值为 ILIM2 的 107%。在峰值功率模式周期的其余部分,输入电流限制为 ILIM1。 0:107% 1:104% 请参阅 表 6-2,以了解将该位设置为 1 的允许条件。 |
| [4:3] | 快速 DPM 抗尖峰脉冲 时间 (FDPM_DEG) | 升压模式下从系统电流超过快速 DPM 阈值到电池放电的响应时间。 00:响应时间 150µs(POR 时的默认值) 01:响应时间 250µs 1X:响应时间 50 µs |
| [2] | 混合动力升压模式 启用 (EN_HYBRY_BOOST) | 混合动力升压模式使能位。当 BATPRES 从低电平变为高电平时(电池移除),该位将复位为零以禁用升压模式。当充电器由于负载较小或故障而退出混合动力升压模式时,该使能位不会自动变为零。 0:禁用混合动力升压模式(POR 时的默认值) 1:启用混合动力升压模式 |
| [1] | 升压模式指示 (BOOST_STAT) | 高电平有效升压模式指示器。该位是只读的。 0:充电器未处于混合动力升压模式或仅电池升压模式(POR 时的默认值) 1:充电器处于混合动力升压模式或仅电池升压模式(请注意,BST_STAT 引脚为低电平有效,当 BOOST_STAT 寄存器位设置为 1 时为低电平。) |
| [0] | 混合动力升压模式退出阈值 (FDPM_FALL) | 退出混合动力升压模式的快速 DPM 比较器阈值。 0:93%(POR 时的默认值) 1:96% |