ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
要设置输出充电调节电压,请使用 表 6-14 中列出的数据格式编写一个 16 位 ChargeVoltage() 命令 (REG0x15)。BQ24800 器件的充电电压范围为 1.024V 至 19.200V,步进分辨率为 16mV。POR 后,充电电压限制为 0V。发送 ChargeVoltage() 0 mV 会禁用电池充电。
SRN 引脚用于检测电池电压以进行电压调节,应当尽可能靠近电池进行连接。将去耦电容器(推荐 0.1µF)放置在尽可能靠近 IC 的位置,以对高频噪声进行去耦。