ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 保留 | ILIM2_VTH[3:0] | ICRIT_DEG | 保留 | ||||
| R | R/W | R/W | R | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VBATT_VTH[1:0] | EN_PROCHOT_EXT | PROCHOT_WIDTH[1:0] | PROCHOT_CLEAR | INOM_DEG | INOM_VTH | ||
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 位名称 | 说明 |
|---|---|---|
| [15] | 保留 | 0 - 保留 |
| [14:11] | 峰值适配器电流限制 (ILIM2_VTH) | ILIM2 阈值占 REG0x3F() 中 DPM 的百分比。在 250% 的设置下,当 IDPM 超过 3.648A 时,将 ILIM2 钳制到 IDPM 的 230%。 电流在 ACP 和 ACN 之间的 RAC 上测量。ICRIT 设置为 ILIM2 的 110%。 0001 - 1001:110% - 150%,阶跃 5% 1001:150%,1010:160%,1011:170%,1100:180%,1101:200%,1110:220%;1111:250% 默认值 150% (1001) |
| [10:9] | ICRIT 抗尖峰脉冲时间 (ICRIT_DEG) | 典型 ICRIT 抗尖峰脉冲时间。 00:10µs 01:100µs(POR 时的默认值) 10:400µs 11:800µs |
| [8] | 保留 | 0 - 保留 |
| [7:6] | 电池电压阈值 (VBATT_VTH) | 触发 PROCHOT 的电池电压阈值。 使用固定的 20µs 抗尖峰脉冲时间测量 SRN。当 SRN 电压低于阈值时触发。 如果 REG0x15() 编程为低于 VBATT 阈值,建议不要在 PROCHOT 配置中启用 VBATT。 00:5.75V 01:6.00V(POR 时的默认值) 10:6.25V 11:6.50V |
| [5] | PROCHOT 脉冲扩展启用 (EN_PROCHOT_EXT) | 启用脉冲扩展后,保持 PROCHOT 引脚电压为低电平,直到主机写入 0x3C[2] = 0。 0:禁用脉冲扩展(POR 时的默认值) 1:启用脉冲扩展 |
| [4:3] | PROCHOT 脉冲宽度 (PROCHOT_WIDTH[1:0]) | 当 REG0x3C[5] = 0 时的 PROCHOT 脉冲宽度最小 00:100µs 01:1ms 10:10ms(POR 时的默认值) 11:5ms |
| [2] | PROCHOT 脉冲清除 (PROCHOT_CLEAR) | 当 (0x3C[5] = 1) 时清除 PROCHOT 脉冲。 0:清除 PROCHOT 脉冲并将 PROCHOT 引脚驱动为高电平 1:空闲(POR 时的默认值) |
| [1] | INOM 抗尖峰脉冲时间 (INOM_DEG) | 最大 INOM 抗尖峰脉冲时间。INOM 阈值为 REG0x3F() 中的 DPM 的 110%。测量 ACP 和 ACN 之间的电流。当电流高于此阈值时触发。 0:1ms(最大值)(POR 时的默认值) 1:15ms(最大值) |
| [0] | INOM 阈值 (INOM_VTH) | INOM 电流阈值占 REG0x3F() 中 DPM 的百分比。 0:110%(POR 时的默认值) 1:106% |