ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
作为行业标准,高精确度电流检测放大器 (CSA) 用于监测输入电流 (IADP) 和放电电流 (IDCHG)。IADP 电压是 ACP 和 ACN 两端差分电压的 20 倍或 40 倍。IDCHG 电压是 SRN 和 SRP 两端差分电压的 8 倍或 16 倍。VCC 高于 UVLO 且 ACDET 高于 0.6V 后,IADP 输出变为有效。为了降低电流监控上的电压,可以使用从 CSA 输出到 GND 的电阻分压器,并且仍然可以实现整个温度范围内的精度。
为了对高频噪声进行去耦,建议在输出端连接一个最大值为 100pF 的电容器。如果需要额外的滤波,则可选择附加的 RC 滤波器。请注意,添加滤波也会增加额外的响应延迟。CSA 输出电压钳制在 3.3V。为了降低电流监控上的电压,可以使用从 CSA 输出到 GND 的电阻分压器,并且仍然可以实现整个温度范围内的精确度。