ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
可以通过 REG0x12[5] 激活电池 LEARN 周期。启用 LEARN 后,系统会通过关闭 ACFET/RBFET 并开启 BATFET 来从电池而非适配器获取电力。LEARN 功能允许电池放电,以便在一个完整放电和充电周期内校准电池电量监测计。当电池电压低于 REG0x3B[15:14] 中设置的电池电量耗尽阈值时,控制器会自动退出 LEARN 周期。系统关闭 BATFET 和开启 ACFET/RBFET 以切换回适配器输入。LEARN 周期结束后,REG0x12[5] 会自动复位为 0。
在 LEARN 模式期间移除适配器时,充电器通过将 REG0x12[5] 设置为 0 退出 LEARN 模式。电池 FET 持续为系统供电,而无任何干扰。稍后,当适配器再次插入时,主机必须将 REG0x12[5] 设置为 1,以再次启用 LEARN 模式。
在 LEARN 模式期间移除电池时,BATPRES 从低电平上升为高电平,器件退出 LEARN 模式。ACFET/RBFET 在 100µs 内快速导通,以防止系统崩溃。BATPRES 触发的导通速度比电池电量耗尽比较器触发的导通速度更快。