ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA

| 无电池 | ||





| VIN = 19.5V | IDPM = 3072mA | VBAT= 11V |
| ICHG = 2048mA |

| VIN = 19.5V | IDPM = 2048mA | ICHG = 2048mA |
| VBAT= 11V | ICRIT 120% x IDPM | |
| PROCHOT 脉冲宽度 0x3C[4:3] = 11 | ||

| VIN = 19.5V | VBAT= 12V | ISYS = 6.0A |
| ILIM1 = 4096mA | ILIM2 = 8192mA | |

| VBATT = 12.0V 至 6.0V | VSysMin() = 10.240V | VBOOST = 2.3V |
| ISYS = 1.0A | ||

| VBAT= 11V | ||




| IDPM 4096mA | ICHG 2432mA | VBAT 11V |

| VIN = 19.5V | IDPM = 2048mA | VBAT 11V |

| VIN = 19.5V | IDPM = 2560mA | VBAT= 11V |
| ICHG = 2A | IDCHG = 2048mA | |

| VIN = 19.5V | VBAT= 12V | ISYS = 6.0A |
| ILIM1 = 4096mA | ILIM2 = 8192mA | |

| VBATT = 9.0V | VSysMin() = 10.24V | VBOOST = 2.3V |
| ISYS = 3.0A | VADPT = 20V | |